Tables linéaires de la série drylin SLWP éco

Résolument économiques, en deux tailles

  • Le programme de tables linéaires d'entrée de gamme de la série Econ
  • Résolument avantageux grâce aux traverses et aux chariots moulés par injection
  • Résolument bon marché grâce aux profilés de rail anodisés argentés
  • Configurable avec un filetage rapide à pas rapide ou un filetage trapézoïdal autobloquant
  • Sans lubrifiant et sans entretien

Les tailles de la série SLWP econ

Module linéaire SLWP-0630-E de la série econ avec vis mère et chariot.
  • Longueur du chariot : 60 mm
  • Longueur de course maximale : 300 mm
  • Diamètre de l'arbre : 5 mm
  • Charge max. stat. Capacité de charge max.
    • axiale : 50N
    • radial : 50N
Module linéaire SLWP-1040 de la série econ avec guidage et vis filetée.
  • Longueur du chariot : 29 mm
  • Longueur de course maximale : 500 mm
  • Diamètre de l'arbre : 8 mm
  • Charge max. stat. Capacité de charge max.
    • axiale : 50N
    • radial : 50N

Services produits

Télécharger les données techniques

Demande d'offre

Configurateur en ligne gratuit

Options techniques pour la série SHT

Matériaux des broches

Trois tiges filetées en gewindematerial pour drylin.

Systèmes d’entraînement électriques : moteurs électriques igus

Moteur pas à pas pour un chariot drylin avec connecteur enfichable.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique