Mon interlocuteur
Sélectionner un département

drylin® SHT - La basique

Propriétés particulières

Robuste

Existe en 3 dimensions différentes

Différents matériaux d'arbres et de vis disponibles

Résistant à la corrosion et exempt d'entretien

Résistance aux températures jusqu´à 80 °C

TR10x2, TR18x4 ou TR24x5

 
Vont avec cette référence :

SHT - La basique

Référence:
L max.:

Commande d'un système complet

Configuration rapide et simple

1. Choix de la taille
2. Définition de la longueur de la course en mm
3. Choix de accessoires

Note :

Vous trouverez des informations détaillées en bas dans les plans ou aux pages indiquées ci-dessous.

Etape 1Configuration: Système complet drylin® SHT

Choisissez la taille de la table linéaire à vis.


Taille :

12 = arbre Ø 12 mm, TR10x2
20 = arbre Ø 20 mm, TR18x4
30 = arbre Ø 30 mm, TR24x5
 
Longueurs et poids [mm]
N° de commande Course
max.
Poids
[kg]
Poids supplémentaire
par 100 mm
[kg]
Charge statique
maxi
Prix unitaire
pour
course de base
100 mm
 
axiale
[N]
radiale
[N]
 SHT-08-AWM 300 0 0 100 400 Sur demande 
 SHT-08-EWM 300 0 0 100 400 Sur demande 
 SHT-12-AWM 750 1,1 0,1 700 2800 Sur demande 
 SHT-20-AWM 1000 3,2 0,3 1600 6400 Sur demande 
 SHT-30-AWM 1250 8,6 0,6 2500 10000 Sur demande 
 SHT-12-SWM 750 1,3 0,2 700 2800 Sur demande 
 SHT-20-SWM 1000 3,9 0,6 1600 6400 Sur demande 
 SHT-30-SWM 1250 10,9 1,4 2500 10000 Sur demande 
 SHT-12-EWM 750 1,3 0,2 700 2800 Sur demande 
 SHT-20-EWM 1000 3,9 0,6 1600 6400 Sur demande 
 SHT-30-EWM 1250 10,9 1,4 2500 10000 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Cotes [mm]
N° de commande A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l R f lt
±0,1
tk ts
 SHT-08-AWM 65 65 23 52 55 55 96 32 1,5 15,5 10 5,5
 SHT-08-EWM 65 65 23 52 55 55 96 32 1,5 15,5 10 5,5
 SHT-12-AWM 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6
 SHT-20-AWM 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
 SHT-30-AWM 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13,5
 SHT-12-SWM 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6
 SHT-20-SWM 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
 SHT-30-SWM 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13,5
 SHT-12-EWM 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6
 SHT-20-EWM 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
 SHT-30-EWM 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13,5
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Réf. tg kt
±0,1
s sk sg kq d T l2 d2*
standard
ha
 SHT-08-AWM M6 7 4,2 8 M5 4,6 8 TR6x2 17 TR6x2 13
 SHT-08-EWM M6 7 4,2 8 M5 4,6 8 TR6x2 17 TR6x2 13
 SHT-12-AWM M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
 SHT-20-AWM M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
 SHT-30-AWM M16 12,6 11 18 M12 10,6 30 TR24x5 38 14 h9 36
 SHT-12-SWM M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
 SHT-20-SWM M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
 SHT-30-SWM M16 12,6 11 18 M12 10,6 30 TR24x5 38 14 h9 36
 SHT-12-EWM M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
 SHT-20-EWM M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
 SHT-30-EWM M16 12,6 11 18 M12 10,6 30 TR24x5 38 14 h9 36
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
* Sortie de vis trapézoïdale TR10x2 non usinée

Vont avec cette référence :

Vue d'ensemble de la gamme drylin® E

La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®

Vue d'ensemble de la gamme drylin® E