iSet e-loop

Liste de pièces

Caractéristiques et avantages

  • Système modulaire, facile à ouvrir
  • Pas de pièces perdables grâce à des sécurités de vis optionnelles
  • Diamètre maximal des câbles jusqu'à 76 mm, ou rayon de courbure de 500 mm
  • Protection contre les chocs grâce à un corps extérieur robuste en PU
  • Double blocage des vis de tous les éléments pour une grande sécurité de fonctionnement
  • Insensible à la saleté
  • Une variante "Drop-Safe" avec des sécurités de vis supplémentaires est également disponible en option - ainsi qu'une variante en acier inoxydable.
  • Résistant aux intempéries
  • Entretien facile
  • Éléments de raccordement pour un montage simple et rapide
  • Tous les éléments peuvent être remplacés individuellement
  • Répartition intérieure à deux chambres ménageant les conduites

Les projets les plus passionnants avec e-loop

Résistance malgré la tempête de neige - Top Drive

Pelleteuse à roue-pelle

e-loop dans une excavatrice à godets

Système d'entraînement par le haut

e-loop dans un système topdrive

Plus d’informations

chainflex® CFSPECIAL Ensemble de câbles pour systèmes TopDrive

e-loop guidage des conduites dans les installations de forage vertical

Livre blanc e-loop (en anglais)

Plus d’informations

iSets

Packs chaîne porte-câbles

Base de connaissances

Base de connaissances chaînes porte-câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique