Changer de langue :

i.Sense TR.B : Éviter maintenant les temps d'arrêt imprévus et les coûts élevés d'immobilisation, même sur les robots multiaxes et industriels, grâce à la surveillance intelligente de l'état de smart plastics pour les chaînes porte-câbles triflex® R.
Die hohen Dynamiken und Belastungsgrenzen der triflex Energieketten lassen sich am besten im Video demonstrieren.

Livre blanc à télécharger
Ce guide vous montre pas à pas comment choisir, monter et mettre en service une chaîne porte-câbles sur un robot industriel pour les axes 3 à 6. Les premiers points sont consacrés au positionnement du faisceau de câbles et de tuyaux et au choix de la chaîne porte-câbles adéquate.
Ensuite, on choisit le système de retrait correspondant. Des conseils utiles pour le montage ainsi qu'une liste de contrôle finale concluent le paquet de 10 points et donnent des instructions pas à pas pour les profanes comme pour les professionnels.

En tant que partie intégrante de la surveillance d'état i.Sense de smart plastics, toutes les données i.Sense EC.B peuvent également être évaluées dans le module d'armoire électrique i.Cee. La gestion complète des alarmes ou des escalades de l'installation peut alors être commandée numériquement par ce biais.
Le module i.Cee offre en outre de nombreuses possibilités d'intégration dans des concepts de maintenance prédictive. De la gestion de service préventive, qui planifie les entretiens réguliers en fonction de l'utilisation, à la gestion des pannes indépendante du lieu, qui signale immédiatement tout changement imprévu via divers canaux mobiles. Toutes les informations sont agrégées dans un tableau de bord moderne, en ligne ou hors ligne dans le réseau local, selon les souhaits du client.

Aperçu du contenu de cette brochure :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24