Des distributeurs automatiques avec des composants sans entretien

Secteur de la vente au détail

Technologie dans la restauration

Systèmes d’accès

Machines de divertissement


Portiques pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 sans entretien

Livre blanc sur les distributeurs automatiques avec des solutions igus et des exemples d’application à l’intérieur.

Reportages client sur les distributeurs automatiques

Le guidage linéaire drylin W commande une machine à épices dans la production alimentaire.

Sélection des plastiques en mouvement pour les distributeurs automatiques

La chaîne porte-câbles E2 micro guide un câble vert et un crayon rouge.

Chaînes porte-câbles E2 micro

  • Pour les tout petits espaces de montage
  • UL94-V2 (V0 en option)
  • Robustes, légères et silencieuces
Câbles CHAINFLEX CF130.UL et CF140.UL comparés avec une structure différente.

Câble chainflex CF130. UL & CF140. UL

  • PVC gaine extérieure (CF140 blindé)
  • Pour les sollicitations moyennes
  • Non propagateur de flamme
Portique drylin E avec axes linéaires et câbles.

Portiques drylin E

  • Montage rapide
  • Longueur de courses définies
  • Un seul fournisseur
Collage gris montrant des modules d’engrenage drylin apiro sous différents angles.

Réducteurs Apiro drygear

  • Automatisation économique
  • Utilisation flexible
  • Jusqu’à 2,5 Nm en continu
Guidage linéaire drylin-N avec bagues en laiton dans un profilé de guidage.

Guidages linéaires miniatures drylin N

  • Très faible poids
  • Pour les petites hauteurs de montage de 6 à 12 mm
  • Nombreuses variantes de patin
Quatre vis filetées Dryspin avec différents écrous coulissants sur fond clair.

Entraînements à vis drylin

  • Sans graisse et sans entretien
  • Silencieux et peu de vibrations
  • Résistants aux produits chimiques

Développement innovant et diversifié des distributeurs automatiques

Fonctionnement continu et silencieux grâce à des composants sans entretien dans des distributeurs automatiques

  • Sans entretien
  • Économiques
  • Réduction de l'espace de montage et du poids
  • Montage simple
  • Systèmes complets ou composants individuels à partir de l'unité
  • Durée de vie calculable
  • Silencieux et peu de vibrations

Produits testés en laboratoire de tests

Le présentoir igus, une immense boîte d’échantillons des plastiques en mouvement

Boîte d’échantillons verticale igus corner en trois vues.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique