Des fonderies à l´entreposage des matières en passant par les cokeries, les aciéries et les laminoirs, igus® propose des solutions de guidage d'énergie adaptées pour toutes les exigences de l´aciérie moderne.
Conditions extrêmes en termes de chaleur et de poussière, exigences élevées en matière de précision, courses longues et mouvements parfois très dynamiques requièrent des solutions individuelles pour chaque application.
Nous avons une solution qui convient à presque tous vos besoins et les matériaux de nos chaînes porte-câbles sont totalement exempts d´acier et d´autres métaux. Les systèmes en acier ont déjà été remplacés par des chaînes porte-câbles en polymères igus® dans de nombreux secteurs à fortes charges en raison des qualités exceptionnelles de celles-ci.
Les exigences sont élevées, mais nous y répondons :
Absence de corrosion
Structure modulaire économique
Longue durée de vie avec un entretien réduit au minimum
Résistance aux saletés, aux produits chimiques et aux températures élevées
Matériau testé et éprouvé, avec garantie système igus®
Faible poids et stabilité élevée
Contrôle par le TÜV
La chaîne porte-câbles pour applications avec poussières très fines
La série de chaînes porte-câbles pour presque toutes les applications
En deux parties - la norme E2
Grande stabilité "sur chant" : courses très longues
Rouler plutôt que glisser : chaînes porte-câbles pour les courses particulièrement longues
guidelok slimline "P" : guidage vertical sûr des chaînes porte-câbles pour les transgerbeurs très rapides
Des goulottes de guidage sont utilisées pour les courses longues, à compter de 5 à 12 m en fonction du type de Chaîne Elles contribuent au déplacement silencieux et sans friction des Chaînes et Gaines Porte-Câbles d'igus® .
Résistance à la saleté et aux températures, absence de graisse et d'entretien.
Etat des lieux, conception, confectionnement, et montage complet des chaînes porte-câbles avec tous les composants.
High speed transportation of hot steel.
Les températures allant jusqu'à 1.200 °C ou les flammes s'échappant du four sollicitent fortement les équipements.
Cette installation de four de fusion posait un défi particulier, le four d'un poids total de 45 tonnes une fois rempli devant être déplacé.
Ce nouveau four au gaz utilisé en sidérurgie n'a plus besoin que d'un tiers du temps habituel pour réchauffer des rouleaux à laminer.
Cette installation alimente en charbon le compresseur d'un four à coke.
Les chaînes porte-câbles igus® peuvent vraiment faire étalage de leurs atouts sur ce pont roulant.
Ces trois ponts sont utilisés pour le transport de récipients contenant du métal en fusion dans une fonderie.
Solution quasiment sans entretien dans un poste de déchargement de métal brut et de ferraille grâce au système de guidage de l'énergie avec des produits en polymères igus®.
Les ponts extérieurs doivent résister au temps peu clément. Ils doivent aussi pouvoir fonctionner dans un milieu à l'humidité changeante avec des températures extrêmement élevées.
Les guirlandes de câbles auparavant utilisées pour alimenter les tambours de cette ligne de galvanisation ont été remplacées par des chaînes porte-câbles igus®.
L'alimentation en énergie des cylindres de ce laminoir à rails de chemin de fer était auparavant assurée à l'aide de chaînes en acier.
Des chaînes porte-câbles sont utilisées dans les transstockeurs des systèmes viastore de l'entreprise de Stuttgart en raison de leur fonctionnement fiable, de la réduction accrue du bruit qu'elles offrent et des moindres coûts de leurs matériaux.
En raison du dynamisme relativement élevé, un système guidelok slimline F a été installé pour le guidage sût de la chaîne porte-câbles dans ce transstockeur présentant une hauteur de levage de 6 mètres.
Une aciérie en Iran a passé commande d'un ascenseur. Celui-ci devait transporter personnes et matériel.
Deux fers à arc électrique sont utilisés ici pour la production d'alliages ferreux.
Aciérie et fonderie de Maanshan (Chine) : températures élevées, charges élevées, forte poussière et cadence élevée.
voesalpine Stahl Donawitz (Autriche) : saleté importante lors du nettoyage des rails à laminer.
Usine d´aluminium en Slovaquie. En service depuis 9 ans sans défaillance. Course de 62 m, vitesse de 0,3 m/s
Shagang, usine sidérurgique en Chine. Températures élevées, vitesses élevées, beaucoup de poussière.
Usine sidérurgique de Meishan, Nanjing, Chine. Pont, beaucoup de poussière, cadence élevée.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24