Bras robotisé à côté d’un configurateur d’équipement robotique sur fond orange.

Chaîne porte-câbles à mouvements tridimensionnels pour robots triflex® R

Boutique

Carte d’achat triflex R avec symbole orange de produit et de panier.

Information produit

Informations triflex R avec loupe et symbole d’information.

Service, vidéos, conseils...

2 configurateurs

Configurateur triflex R avec bras robotisé et chaîne porte-câbles pour guidage 3D.
  • Trouver le système adapté à votre Robter avec le Quick-Robot
  • Trouver la taille optimale de la chaîne électrique avec notre configurateur

Aperçu des nouveautés

Explorez nos autres solutions

icon_compact_drylin_XX_mini

Câbles souples

Palier lisse iglidur P210 détouré.

Paliers lisses

Rail de guidage drylin WS-10 détouré.

Guidages linéaires

Brochure « 10 Tipps » sur l’acheminement d’énergie au robot, avec pages intérieures ouvertes.

10 conseils pour le guidage de l'énergie sur les robots

Catalogue robotique avec triflex R et pages ouvertes sur Quality.

Catalogue de produits 2025

  • Produits spéciaux pour les salles blanches
  • Agrandissement de la zone ESD
  • Etriers de décharge de traction
  • Clean SCARA Cable Solution

Echantillon gratuit pour tester nos produits

Robotik Box avec des brochures et des exemples de produits igus.

Boîte dédiés à la robotique

Sous banderole de TRC & TRE

  • Jugez par vous-même de la qualité du produit
  • La banderole fournit des informations supplémentaires sur le produit qui ne seraient peut-être pas évidentes au premier coup d’il
  • 5 maillons de chaîne TRE.50.080.0.B
  • 4 maillons de chaîne TRC.50.080.0
  • 1 élément de fixation avec serre-câbles TR.50.01
Système de protection de câbles igus triflex R TRE TRC présenté en trois vues.

Sous banderole de TRL & TRLF

  • Jugez par vous-même de la qualité de la chaîne 3D light
  • La banderole fournit des informations supplémentaires sur le produit qui ne seraient peut-être pas évidentes au premier coup d’il
  • 5 maillons de chaîne TRL.60.087.0
  • 4 maillons de chaîne TRLF.65.100.0.B
  • 1 light élément de fixation avec serre-câbles TL.60.01.Z1

Guidage d’énergie sur robot SCARA

Scara Cable Solution sur un robot SCARA dans une usine, avec un détail du guidage des câbles.

SCARA Cable Solution

  • Section nominale tuyau : 29 mm (section intérieure)
  • Sections de 23 & 36mm en préparation
  • Véritable colonne vertébrale pour le guidage des câbles sur les robots Scara
  • Ajout ultérieur simple
  • Logement rotatif
  • Pour augmenter la durée de vie de gaines annelées sur les robots Scara.
Clean SCARA Cable Solution sur un robot SCARA en salle blanche avec un détail de tuyau agrandi.

SCARA Cable Solution « propre »

  • Compatibilité salles blanches en vertu du certificat IPA ISO classe 2
  • guidage plus sûre des câbles et tuyaux dans le salle blanche
  • e-skin® souple peut être rempli facilement
  • Pièces pouvant toutes être rajoutées séparément
  • Logement rotatif
  • Plus de 2.000.000 cycles de test ont déjà été effectués en igus® salle blanche-laboratoire de tests

Domaines d’utilisation + exemples d’applications réalisées par nos clients

Système robotisé automatisé pour fabriquer des réservoirs de carburant dans une usine.

Autres produits pour la robotique

TRX révolutionne la guidage de l’énergie des robots

  • La TRX complète les fonctions de la série triflex R en la rendant maintenant télescopique
  • Grâce à leur forme brevetée, les maillons de la TRX permettent une variation de longueur allant jusqu’à 36 % sans qu’ils soient dissociés les uns des autres ou sans perdre leur résistance à la torsion.
  • L’élastique à l’intérieur de la TRX ramène toujours les maillons en leur position initiale et la force de rappel peut être régléeaveccet élastique
  • Réduction du poids atteignant 83 % par rapport à une solution à système de rappel (RSP)
  • L’étude de design TRX est actuellement compatible à 100% avec la TRE.60.087.0.B, d’autres tailles de chaînes sont envisagées

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique