Changer de langue :

Les torsions et les oscillations sont le quotidien des applications tridimensionnelles. Sont exigées pour y faire face des chaînes porte-câbles qui guident et protègent les câbles des robots de manière sûre. La chaîne porte-câbles tridimensionnelle triflex R en six versions (TRE, TRC, TRCF, TRL, TRLF, TRX) a été mise au point spécialement pour les robots sophistiqués à plusieurs axes. L’absorption élevée des forces de traction ainsi qu’une grande flexibilité permettent une torsion d’environ ± 10° par maillon dans l’axe longitudinal. La chaîne tridimensionnelle triflex R se distingue d’un tuyau normal de protection des câbles par la présence d’un rayon de courbure défini qui augmente considérablement le durée de vie des câbles et tuyaux guidés.

Vous connaissez déjà les produits de la guidage de l’énergie 3D pour les robots pour axes 2 à 6 et vous aimeriez en acheter directement en ligne. Dans la boutique, vous trouverez des chaînes porte-câbles tridimensionnelles et des systèmes de rappel mais aussi des pièces de rechange ou des accessoires pour guider des câbles et des tuyaux en toute sécurité le long des robots.
Boutique triflex R
Vous êtes encore à la recherche du guidage de tuyau ou de câble adapté à votre robot ?
Obtenez un aperçu des différents produits pour le mouvement 3D et découvrez comment et où ces produits sont utilisés.

Vous n'êtes pas sûr(e) de choisir une chaîne d'énergie pour votre application et vous avez besoin d'aide/d'informations ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider.


Découvrez ici les derniers produits et élargissements de gammes concernant la robotique.
Nouveautés
Découvrez les nouveautés non seulement virtuellement mais aussi en direct, en couleur, pour les toucher et les tester.
Réserver un billet
En dix étapes, de la sélection de la bonne chaîne porte-câbles tridimensionnelle au robot prêt à l’emploi
Ce guide vous montrera étape par étape comment choisir un guidage de l’énergie pour les axe 3 à 6 sur un robot industriel, comment le monter et le mettre en service.
Les premiers points sont consacrés au positionnement des câbles et tuyaux choisis et à la sélection de la bonne chaîne tridimensionnelle. L’étape suivante consiste à choisir le système de rappel allant avec l’ensemble.
Des conseils utiles sur la montage ainsi qu’une liste de contrôle finale complètent le paquet en 10 points et fournissent des instructions étape par étape pour les profanes jusqu’aux professionnels.

Nouveau dans le catalogue :

La chaîne porte-câbles gaine annelée et la chaîne porte-câbles 3D se disputent le rôle de protectrice des câble.
Nous avons soumis les deux produits à des matchs dans des disciplines ou des manches différentes, à découvrir dans huit films courts.
Les deux produits ont peu de points communs, leur couleur et leur forme mises à part.
Jugez-en par vous-même.

La boîte d’échantillons gratuits pour la robotique vous offre un aperçu des produits et possibilités offerts par igus dans le domaine de la robotique industrielle.
Elle contient une maillon des 5 types de chaînes triflex R, en différentes tailles.
De plus, la boîte contient un dépliant avec des informations supplémentaires sur la solution SCARA et les passages de câbles sur le cobot.
Produits inclus dans la boîte :
TRE.40.058.0.B
TRC.40.058.0
TRL.40.058.0
TRCF.65.100.0
TRLF.65.100.0
CFROBOT3.02.06.02

robuste, à forte traction, fermé ou ouvert
Composition de l’échantillon :

Légère, économique, flexible, ouverture possible
Composition de l’échantillon :
Chaîne porte-câbles tridimensionnelle télescopique et dédié à la torsion

... i.Sense TR. B pour la surveillance intelligente de l’état
Les robots sont depuis longtemps partie intégrante de nombreux domaines de la production industrielle – BB soudage, peinture, brasage ou palettisation : les robots industriels fonctionnent de manière dynamique. Les chaîne porte-câbles 3D flexibles comme la triflex® R de igus® permettent de guider les câbles des robots de manière sûre. Afin de détecter à temps les éventuelles ruptures de chaîne dues à une charge extrême et d’éviter les immobilisations imprévues des machines, igus a mis au point i.Sense TR. B, a mis au point le premier système au monde de surveillance de la rupture destiné aux chaînes porte-câbles 3D.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24