Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Chaînes porte-câbles à longue durée de vie pour les grues RMG

Malgré leurs grandes dimensions et leurs courses souvent longues, les grues à portique sur rail (RMG) ne doivent faire aucune concession en matière de disponibilité et de fiabilité. Pour le transbordement de conteneurs, ces grues doivent pouvoir compter pleinement sur le guidage des câbles. Nous aidons nos clients à répondre à ces exigences avec des solutions intelligentes pour les chaînes porte-câbles et les éléments connexes tels que goulottes de guidage, étriers serre-câbles ou câbles.
Grue à portique sur rail (RMG)

Solutions fiables pour les grues à portique sur rail (RMG)

Chaînes porte-câbles à roulettes

Chaînes à roulettes heavy duty

  • Chaînes porte-câbles à roulettes en inox
  • Courses longues (jusqu'à 800 m)
  • Vitesses maximales de 5 m/s
  • Durée de vie 10 fois plus longue pour une moindre force motrice
Plus d’informations sur les chaînes porte-câbles à roulettes
Goulotte de guidage

Goulotte de guidage

  • Disponibles en inox ou en aluminium pour résister à l'eau de mer (selon EN6060) et diminuer le poids
  • Aussi disponibles en polymère économique et résistant à la corrosion
Plus d'informations sur les goulottes de guidage
Point mobile flottant

Points mobiles flottants

  • Compensation des erreurs de parallélisme sur les courses longues 
  • Petits, légers et économiques
  • Compatibles avec isense EC.P
  • Utilisation possible avec différentes chaînes porte-câbles
Plus d'informations sur les points mobiles flottants

iSet chaîne porte-câbles E4.1

L'ingénierie complexe en toute facilité.
Un pack en 3 clics seulement :

▶ iSet 4040RHDB | pour les courses de 25 à 200 m


Câbles pour applications en mouvement

Câbles chainflex avec garantie de 36 mois Par exemple les câbles de puissance pour moteurs CF34 et CF35 à nouveau matériau isolant pour une meilleure stabilité face aux fortes températures (y compris température UL de 90°C.
 
Plus d'informations

Chaîne porte-câbles à roulettes P4.1

Les chaînes porte-câbles à roulettes de la série P4.1 permettent d'augmenter la sécurité et la disponibilité des équipements. Chaque liaison entre les maillons comporte un logement pour les mouvements oscillants. Ce logement vient d'être équipé de paliers lisses en polymères hautes performances sans entretien qui ont permis de largement doubler la durée de vie de la chaîne.
Plus d'informations

Surveillance de l'état avec i.Sense

Le système à capteurs et logiciel i.Sense surveille constamment l'état de la chaîne porte-câbles de la grue. i.Sense contribue à garantir la sécurité de l'exploitation face aux fortes charges, aux longues heures de service et aux conditions climatiques difficiles auxquelles les grues RMG sont exposées. En cas de problème, le logiciel peut déclencher un arrêt d'urgence et éviter ainsi les dommages plus conséquents.
Plus d'informations

Étriers chainfix CFXL

Les grues RMG impliquant souvent de très longues courses, les chaînes porte-câbles y sont soumises à de fortes charges et à des forces élevées. Il est fait appel à des étriers chainfix pour soulager les câbles, très sollicités, dans la chaîne. Ces étriers faciles à rajouter ultérieurement servent de serre-câbles aux tuyaux et câbles, même de grosse section.
Plus d'informations

Comparatif des systèmes

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes, des enrouleurs de câbles à moteur et des rails conducteurs

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes
Protection et guidage sûr des câbles dans les chaînes porte-câbles en présence de vent et de fluctuations de températures. Ils permettent de réduire les temps d'immobilisation.
Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur Des chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur
Sans collecteur tournant sur les courses longues. Guidage sûr de tous les agents dans un même système. Courses jusqu'à 1 000 mètres.
Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs Des chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs
Guidage fiable des données, de l'énergie, des liquides et de l'air dans un système de chaînes porte-câbles. Pour les espaces réduits et étroits ainsi que pour les courses rapides dans les allées. 

Produits faisant leurs preuves dans le secteur des grues RMG

Grue RMG

Rétrofit de 17 grues à portique extérieures

Sur ces grues dans les aciéries, les guirlandes qui « pendaient » ont été remplacées par des chaînes porte-câbles. Le nouveau système a été conçu pour les applications dynamiques dans un milieu rude et corrosif.
Grue portuaire

Chaîne porte-câbles à faible niveau sonore dans une grue RMG

Cette grue à conteneurs étant seule dans un terminal se trouvant à proximité immédiate d'une zone d'habitation, la chaîne porte-câbles utilisée doit avoir un très faible niveau sonore tout en étant fiable.
smart plastics

... autres clients satisfaits

Découvrez dans d'autres exemples d'applications comment nos chaînes porte-câbles et nos câbles sont utilisés dans le secteur des grues pour répondre à des besoins divers.

Produits testés pour la pratique dans le plus grand laboratoire de tests du secteur

Laboratoire de tests chainflex et chaînes porte-câbles Découvrez en bref notre laboratoire de tests pour câbles chainflex et chaînes porte-câbles dans lequel 10 milliards de cycles de tests sont effectués tous les ans (vidéo avec sous-titres en anglais).
Essais de course longue en extérieur Notre banc d'essai de 200 m permet de tester les chaînes porte-câbles sur une course allant jusqu'à 400 m (vidéo avec sous-titres en anglais).

Brochure : solutions pour les équipements portuaires

Autres produits susceptibles de vous intéresser

► Ponts roulants
 

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG