Trois qualités sont essentielles pour la fabrication de meubles et d'objets de décoration : la propreté, l'absence de bruit et la réduction du poids. Elles expliquent à elles seules pourquoi nos plastiques en mouvement sont si appréciés dans le secteur des meubles. Des qualités, les polymères hautes performances sans graisse en ont bien d'autres :
Ils n'exigent pas le moindre entretien sur toute leur durée de vie et ils permettent des mouvements de glissement en douceur, sans grand effort. Les matériaux en contact avec eux comme les revêtements en tissu, le cuir ou le bois ne risquent pas d'être salis en l'absence de lubrifiants externes. Nos paliers, nos chaînes porte-câbles et nos câbles souples trouvent leur emploi partout où des mouvements doivent être effectués, que ce soit dans des éléments cachés ou apparents, dans des rallonges de table ou des canapés aux multiples réglages, dans des meubles de cuisine, de salle de bain ou de jardin. Ils font leurs preuves au quotidien dans les usages industriels les plus rudes et ont été récompensés de multiples fois par des prix de design iF et reddot.
▲ Améliorer la technicité
Absence de graisse, résistance à la corrosion et fonctionnement silencieux
64 % de poids en moins par rapport à la série drylin NT-35
Montage en quelques secondes
Moulage par injection économique
Nouveaux patins hybrides montés sur billes
Guidage des câbles pour les bureaux et les meubles
Couronne d’orientation « stop motion » avec fonction d'arrêt
Vous aimeriez découvrir d'autres innovations ?
Accéder à l'aperçu des nouveautés et au stand virtuel
Pour les tout petits espaces de montage
Faible poids
Très faible niveau sonore
Plus de 55 matériaux
Plus de 15.000 géométries sur stock
Solutions sur mesure à partir de l'unité
Compensation des défauts d'alignement
Pas de corrosion, nettoyage aisé
Résistance élevée
Pour les charges élevées
Très faible coefficient de frottement
Sans entretien
Améliorer la technicité, baisser les coûts : testez vous-mêmes nos produits sur des applications du secteur des meubles. Demandez nos boîtes d'échantillons pour les paliers lisses et les guidages linéaires, elles sont gratuites.
Des paliers lisses iglidur permettent de relever la surface d'appui de cette table design sans graisse et sans entretien.
Ce miroir prend la position souhaitée par commande gestuelle. Il s'ouvre et se ferme sans graisse et sans entretien grâce à un guidage linéaire drylin.
Le système triflex TRE garantit un guidage sûr des câbles et s'adapte parfaitement au lieu de montage.
Sur les meubles pour le bureau et la maison, les mouvements rotatifs ou linéaires doivent impérativement se faire sans bruit, sans frottement et de manière fluide. Le design est l'élément déterminant, les composants techniques doivent s'intégrer de leur mieux.
Les cuisines modernes allient technique innovante et design actuel. Tous les mouvements doivent être fluides et silencieux, tous les logements doivent être durables et résistants, tous les éléments doivent être 100 % sans graisse et sans entretien. Tous les produits igus répondent à ces très hautes exigences techniques et permettent en plus de réduire les coûts.
Toutes les informations importantes sur nos produits et services
Récompenses pour des designs industriels particulièrement novateurs et esthétiques
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24