Fonctionnel et décoratif : des chemins de câbles aux couleurs de l'entreprise

Fiche signalétique

Les chemins de câbles triflex dans l'agence bancaire ING
  • Ce qui était nécessaire : Guides de câbles flexibles pour stations de consultation mobiles
  • Exigences : Suspension libre et mobile, facile à monter, rapide à remplir, visuellement attrayant.
  • Secteur : Construction de meubles, design industriel

Problème

Solution

Protection de câbles dans une succursale ING
Protection de câbles dans une succursale ING

Autres passages de câbles pour bureaux

Chaîne porte-câbles OCR
  • fixation possible par aimant intégré, bande adhésive ou vis
  • "Design easy": mise en place rapide des câbles
  • Chaque maillon de la chaîne peut être utilisé de manière flexible ou rigide
  • reddot design award winner 2018
Chaîne porte-câbles pour meubles ZF14
  • fixation soit vissée soit collée
  • éléments de raccordement faciles à clipser
  • "easy"-Design : facile à remplir, même à l'état monté avec
  • Certifié UL94-V2
Chaîne porte-câbles pour meubles OCO
  • Pose flexible
  • Possibilité de rallonger ou de raccourcir facilement
  • Avec aimants intégrés pour un accrochage facile
  • Bonne force de maintien des maillons de la chaîne jusqu'à 150 N