Changer de langue :
Dans l'usine de laminage à chaud de Thyssen Krupp à Duisbourg, une grue de transport de brames de BANG Kransysteme GmbH & Co. KG est responsable de la manutention des brames à l'interface entre l'aciérie et le laminoir - dans la chaleur et la poussière. L'alimentation en énergie et en signaux vers le chariot et la cabine est assurée par des chaînes porte-câbles "Heavy Duty" d'igus, qui ont été livrées sous forme de systèmes readychain basic préconfectionnés.
Améliorer la technique et réduire les coûts
Dans ce magazine igus®, vous trouverez de nombreuses possibilités et des exemples d'application pour améliorer la technique et / ou réduire les coûts avec des systèmes de chaînes porte-câbles prêts au montage.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24