Embouts à rotule igubal

Embouts à rotule en polymères hautes performances

Ce que vous trouverez ici

Testées dans le plus grand laboratoire du secteur !

Les avantages en bref

économiser des coûts
optimisation du poids
résistance à la saleté
Absence de corrosion
Sans graisse
montage rapide

Quand est-ce que je vous prends ?

  • Lorsqu'il faut économiser du poids
  • Lorsque des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires doivent être réalisés
  • Lorsque des oscillations/vibrations à haute fréquence prédominent
  • Lorsqu'un fonctionnement silencieux est souhaité
  • Si un article électriquement isolant est nécessaire
  • Si l'absence de corrosion est souhaitée
  • Pour les combinaisons avec des vérins pneumatiques et des ressorts à gaz
  • Lorsque la résistance aux produits chimiques est souhaitée
  • Lorsqu'une grande rigidité est requise
  • Lorsqu'ils doivent être détectables

Quand ne dois-je pas les utiliser ?

  • Lorsque les températures sont supérieures à +80 °C
  • Lorsque des vitesses de rotation de plus de 0,5 m/s doivent être réalisées
  • Lorsque les charges de traction et transversales sont très élevées.
  • Lorsque des applications avec des vérins hydrauliques doivent être réalisées
  • Lorsque des dimensions supérieures à 30 mm sont nécessaires
Tête articulée 2.0

Rotules igubal 2.0

Hybrides plastique-métal sans lubrification pour des charges plus élevées

Pourquoi des rotules igubal 2.0 ?
Tête articulée en acier inoxydable iglidur J

iglidur J

  • Matériau du boîtier :
    Acier inoxydable ou zinc moulé sous pression
  • Résistance à la température :
    -50 °C à 90 °C
Tête articulée en acier inoxydable Food Contact

iglidur A181

  • Pour les applications alimentaires
  • Conforme à la FDA
  • Résistance à la température :
    -50 °C à 90 °C
Tête articulée en acier inoxydable iglidur X

iglidur X

  • Pour des conditions extrêmes
  • Conducteur électrique
  • Résistance à la température :
    250°C
Tête articulée J en acier inoxydable avec pivot sphérique

iglidur J avec pivot sphérique

  • Matériau du boîtier :
    Acier inoxydable ou zinc moulé sous pression
  • Résistance à la température :
    -50 °C à 90 °C
Embouts à rotule en polymère

Rotules en plastique

  • Robustes et non corrosives
  • Avec différents matériaux de calotte
  • Sans lubrification et sans entretien
Secteur alimentaire

Embouts à rotule pour l'alimentaire

  • Conforme aux normes FDA et EU 10/2011
  • Détectable optiquement et magnétiquement
  • Sans lubrification et sans entretien
igubal esd

La série ESD

  • Certifié ESD
  • Conducteur électrique
  • Minimisation des décharges

En savoir plus sur les rotules igubal

Boutique igubal

Boutique

Outil

Outil

Base de connaissances

Base de connaissances

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique