Changer de langue :

Le nouveau module de communication i.Comm Box. Il permet de franchir une étape innovante dans la surveillance de l'état des machines vers l'industrie 4.0.
La sécurité grâce à l'expérience
Avec le service superwise Basic, vous bénéficiez d'un accès au portail superwise.
Vous pouvez y consulter notre recommandation concernant la date de remplacement de votre chaîne énergétique. Cette recommandation est établie à partir de vos informations et données, sur la base de valeurs statistiques.
De plus, nous vous proposons un service qui vous informe en temps utile des dates d'inspection à venir.
Des informations telles que le nombre de cycles par jour, la vitesse, l'accélération, le poids de remplissage, mais aussi les conditions environnementales sont utilisées pour calculer la durée de vie prévue. Ces détails permettent d'établir des plans de maintenance réguliers.
Avec la version Basic, vous bénéficiez des avantages suivants :
Vous pouvez également conclure un contrat de maintenance avec nous.

Connaître précisément l'état de votre chaîne porte-câbles
Avec le service superwise Argent, vous complétez votre chaîne porte-câbles avec nos modules i.Sense et la ComBox. Ceux-ci déterminent un profil de mouvement précis de votre chaîne porte-câbles et l'envoient au portail superwise.
Vous obtenez ainsi une indication précise du moment recommandé pour le remplacement de votre chaîne porte-câbles ainsi que des recommandations de maintenance basées sur cette information.
Les capteurs i.Sense enregistrent le nombre de cycles, la vitesse, l'accélération et les anomalies survenues, puis les transmettent au portail superwise afin de permettre une représentation graphique.
Avec la version Silver, vous bénéficiez des avantages suivants :

Une précision maximale grâce à des capteurs haut de gamme
Le service superwise Gold utilise des capteurs haut de gamme qui vous fournissent des informations précises et complètes sur vos composants.
L'utilisation de capteurs sensibles et de modules i.Cee sophistiqués permet de collecter des données très détaillées.
Sur cette base, il est possible de fournir des prévisions précises sur l'état individuel et le moment recommandé pour le remplacement .
Avec la version Gold, vous bénéficiez des avantages suivants :

Laissez-nous nous occuper de tout
Avec le service superwise Platine, vous vous simplifiez la vie.
Vous bénéficiez de tous les avantages du service superwise Gold et d'une tranquillité d'esprit totale concernant vos données.
Avec la version Platine, vous bénéficiez :

Transmission des données au sein de votre réseau local d'entreprise (i.Cee:local) ou via le cloud sécurisé (i.Cee:cloud)

Pour les concepts de maintenance prédictive
Le module i.Cee offre de nombreuses possibilités d'intégration dans des concepts de maintenance prédictive. De la gestion préventive des services, qui planifie les entretiens réguliers en fonction de l'utilisation, à la gestion des pannes indépendante du lieu, qui signale immédiatement tout changement imprévu via divers canaux mobiles. Toutes les informations sont regroupées dans un tableau de bord moderne, en ligne ou hors ligne sur le réseau local, selon les souhaits du client.

Distingue la surveillance de l'état de la maintenance prédictive
Dans ce livre blanc, vous découvrirez :

Grâce à moins de temps d'arrêt avec igus i.Cee
Dans la production automobile, les chaînes de montage ne s'arrêtent jamais. Les bras robotisés collaboratifs utilisés pour l'assemblage et le soudage fonctionnent en continu, tout comme tous les composants qui les alimentent en énergie et en données. C'est précisément dans de tels environnements que les concepts intelligents de type maintenance prédictive prennent tout leur sens. Qu'il s'agisse d'un nouveau projet pour l'industrie 4.0 ou d'une modernisation axée sur l'efficacité, nos solutions smart plastics sont disponibles sous forme de kits universels et peuvent être adaptées individuellement à chaque installation.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24