Systèmes readychain rack sur des chariots de transport dans un hall de production.

Le support de montage et de transport pour les chaînes porte-câbles prêtes à être installées

De bonnes raisons pour choisir le readychain® rack

  • Supports et entretoises modulaires pour un ajustement parfait
  • Télescopique: adaptation de la longueur possible à tout moment
  • Mécanismes d'encliquetage pour la fixation ultérieure d'éléments de construction
  • Déplacement et transport très faciles grâce à des unités de déplacement spéciales
  • Utilisation durable des ressources: réutilisation des différents composants
  • Coûts de processus réduits jusqu'à 50% sur l'ensemble du processus

readychain® rack light

  • Utilisation encore plus économique pour des applications nettement plus petites
  • Possibilité d'adaptation à partir du grand readychain rack
  • Adaptation plus fine aux applications des clients
  • Demi-longueur de branche dans la variante Light : 5 cm x 5 cm
Système mobile de chaîne porte-câbles sur un châssis à roulettes.

La durabilité rencontre l'innovation : l'eco-Rack readychain®

readychain® rack - Rapidement prêt à l'emploi

Rack readychain flexible avec câbles et supports métalliques dans une installation industrielle.

Composants flexibles

Rack réutilisable avec chaînes porte-câbles mobiles et flèche orange symbolisant la réutilisation.

Durable grâce à une réutilisation illimitée

Vue arrière d’une barre plug-and-play avec raccords de câbles.

Plug & Play parfaitement adapté

Roues d’un rack readychain igus avec des câbles.

Transport facile

Exemple d'application

Systèmes de chaînes porte-câbles prêts à monter

Chaîne porte-câbles avec plusieurs câbles guidés et connecteurs.

Câbles d'entraînement prêts à être raccordés

Aperçu de différents connecteurs et extrémités de câble igus readycable.

Connecteurs industriels

Connecteurs Intercontec en différentes versions sur fond blanc.

Câbles au mètre

Plusieurs câbles de commande chainflex colorés avec conducteurs et brins exposés.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique