Module linéaire plat à entraînement à vis drylin® SLT

  • Basé sur le guidage miniature drylin T sans lubrifiant
  • Entraînement par filetage trapézoïdal ou à pas rapide
  • Forme compacte et plate
  • Chariot avec réglage individuel du jeu
  • Disposition des broches variable

SLT-BB

  • Structure très plate grâce à la disposition latérale de la broche
  • Inclinaison variable de la broche
  • Chariot miniature drylin T réglable
  • Disposition de la broche à gauche ou à droite au choix
  • Deux tailles : SLT-BB-0412 & SLT-BB-0415

SLTP - économiser dans le moulage par injection

  • Développé en impression 3D, fabriqué à moindre coût en moulage par injection
  • Montage très rapide grâce au nombre réduit de composants
  • Chariot avec de nombreuses options de fixation
Mini axe linéaire avec vis filetée et chariot.

SLN - Modules linéaires miniatures

  • Composants en aluminium et en plastique
  • Entièrement exempt de lubrifiant
  • Broche à palier lisse
  • Forme très compacte

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique