Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Paliers lisses igutex renforcés de fibres

Mis au point pour les fortes charges

Les paliers composites font appel à une combinaison de différents matériaux. Des matériaux minéraux (verre, carbone) par exemple y sont tissés, combinés à des résines synthétiques et à d'autres additifs et pressés ensemble à des températures et à des pressions parfois élevées.

Pour nos paliers lisses igutex, un robuste tissage de fibre de verre sert d'enveloppe extérieure tandis qu'une couche intérieure optimisée en termes de glissement réduit le frottement sur l'arbre.

Cette combinaison de matériaux donne des paliers lisses composites extrêmement solides qui sont surtout utilisés dans les machines agricoles, les engins de chantier et les équipements miniers. Nos paliers composites igutex renferment des lubrifiants solides et n'ont donc pas besoin d'entretien ni de graissage supplémentaire
igutex TX2

Les avantages des paliers composites igutex et des paliers lisses iglidur

Icône réduire les coûts

Baisse des coûts et gain de temps

✅ Pas de frais de lubrifiant
✅ Pas de pannes dues à un graissage insuffisant
✅ Gain de temps et économies en termes d'entretien quotidien
Icône : sans graisse

Pas de lubrification perdue

✅ Pas de rejet de lubrifiant dans l'environnement
✅ Pas de lubrification perdue comme protection contre l'usure 
✅ Pas besoin de centrale de graissage
Icône fortes charges

Dédiés aux fortes charges

✅ Extrêmement robustes et résistants à l'usure
✅ Testés en conditions réelles
✅ Durée de vie calculable grâce à une base de données alimentée par les résultats des tests

Nos paliers lisses igutex renforcés de fibres ultra solides

igutex TX1

igutex TX1

Boutique
igutex TX2

igutex TX2

Plus d'informations
igutex TX3

igutex TX3

Plus d'informations

Quelles sont les particularités des paliers lisses renforcés de fibres igutex ?

Là où les paliers lisses moulés par injection ont du mal à tenir face à des sollicitations mécaniques trop élevées, les paliers lisses enroulés renforcés de fibres igutex sont dans leur élément. Ils se composent de deux couches 
 

1 Couche de glissement

La couche de glissement se compose d'un enroulement filamentaire renfermant des lubrifiants solides qui rendent les paliers composites autolubrifiants et sans entretien et leur confèrent un très faible frottement.
 

2 Couche porteuse

La couche extérieure des paliers lisses igutex est réalisée en tissage de filaments très résistants à l'usure et assure la protection de la couche intérieure optimisée en termes tribologiques. 
Structure des paliers lisses renforcés de fibres

Autres paliers susceptibles de vous intéresser

palier iglidur Q3E

Palier lisse fortes charges Q3E
pour les grandes séries

Le palier lisse pour fortes charges iglidur Q3E se compose de deux éléments et offre d'excellentes propriétés tribologiques. La surface de glissement en iglidur Q3 est entourée d'une coque en matériau très résistant. La combinaison de ces deux matériaux garantit une grande résistance mécanique et une faible usure.
Plus d'informations
Palier lisse iglidur SG03

Palier lisse iglidur SG03
avec joint en feutre

Le palier lisse iglidur SG03 étanche les logements avec son joint en feutre. Il évite que la poussière et la saleté pénètrent dans le logement et l'endommagent. Une durée de vie jusqu'à 50 fois plus longue du palier lisse a été obtenue avec le joint en feutre lors d'essais en laboratoire.
 
Boutique
Palier lisse iglidur Q2

Palier lisse iglidur Q2

Les paliers lisses en iglidur Q2 ont une capacité de charge élevée et une bonne résistance à l'usure en présence de charges élevées. Ils offrent un excellent rapport qualité-prix. Les lubrifiants solides incorporés au matériau du palier réduisent le frottement et l'usure. Les paliers lisses Q2 ont été mis au point pour les applications en oscillation soumises à de fortes charges.
Boutique

Quelles sont les particularités des paliers lisses iglidur ?

Les paliers lisses iglidur sont fabriqués en polymères très résistants à l'usure qui ont un très faible coefficient de frottement. Vous avez le choix entre plus de 60 matériaux iglidur qui ont été mis au point pour les besoins de domaines particuliers. Ils renferment tous des lubrifiants solides et conviennent donc à une utilisation sans graissage supplémentaire et sans entretien.

En plus des polymères, les paliers lisses iglidur dédiés aux applications à fortes charges renferment des fibres et des matériaux de remplissage qui leur garantissent une grande résistance à l'usure. Ils peuvent donc être utilisés sans problème en présence de forces élevées et de charges de bord.

De surcroît, leur durée de vie peut être calculée pour différentes conditions d'utilisation grâce à une vaste base de données alimentée par les résultats des tests effectués.
Palier lisse dans un engin de chantier

Les paliers lisses iglidur pour fortes charges à l'œuvre

Véhicule agricole avec attelage Rockinger

Sans entretien quelle que soit
la météo

Un insert résistant à l'usure fabriqué sur mesure en matériau iglidur rend tout graissage superflu et réduit donc les frais de maintien en état de marche de l'attelage.Sans compter qu'aucun lubrifiant n'est rejeté dans l'environnement. 
Palan

Aucune crainte des fortes charges

Le palan des Ets Payant sort de la terre d'une excavation pouvant atteindre 65 mètres de profondeur et peut soulever jusqu'à cinq tonne de matériau. Un travail qui ne pose aucun problème aux paliers à collerette et aux rondelles iglidur utilisés. 
Cultivateur de Lemken

Entretien plus court

L'utilisation de paliers lisses iglidur autolubrifiants permet de gagner une heure par jour en l'absence d'entretien des paliers du cultivateur de Lemken.  La grande stabilité des paliers lisses iglidur se solde en outre par une nette augmentation de la fiabilité. 
Extrait du livre blanc pour fortes charges

Brochure dédiée aux fortes charges

Plus d'informations sur les sujets suivants :
  • Entretiens avec nos spécialistes de la mise au point
  • Matériaux utilisés pour les paliers lisses fortes charges
  • Mode de fonctionnement des matériaux iglidur et igutex
  • Le graissage, un défi pour le secteur industriel
  • Mise au point durable de produits
  • Résultats des tests effectués avec différents types de paliers lisses
  • Des exemples d'applications réalisées
Télécharger gratuitement (PDF en anglais)
Boîte d'échantillons fortes charges

Boîte d'échantillons gratuits de paliers lisses igutex

Demandez maintenant notre boîte d'échantillons gratuits de paliers lisses pour fortes charges. Son contenu :

✅ paliers lisses igutex
✅ paliers lisses iglidur
✅ paliers lisses à joint en feutre
✅ résultats de tests
✅ exemples d'applications
 
Demander gratuitement

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH