Guidage des câbles sur le FANUC CRX

igus est partenaire équipement FANUC CRX

Fanuc CRX

Points de fixation de l'axe 1 & 6

Raccordement axe 6

Raccordement axe 1

Montage d'une chaîne porte-câbles triflex R sur le FANUC CRX

Gamme de colliers de serrage Cobot

Collier standard pour cobot

Collier à bande auto-agrippante

  • 1x support en plastique
  • 1m de bande velcro
  • collier de serrage le moins cher de la gamme
  • sans silicone
  • liberté maximale pour le passage des câbles
Collier cobot élément de fixation sans peignes

Collier sans peigne

  • 1x support en plastique
  • 1m de bande velcro
  • 1x élément de raccordement light taille 30 ou 40
  • convient pour TRE, TRC & TRL en taille 30 ou 40
  • sans silicone
Collier pour cobot avec élément de fixation et peignes

Collier avec peignes

  • 1x support en plastique
  • 1m de bande velcro
  • 1x élément de raccordement light taille 30 ou 40
  • Dans la taille 40, au choix avec des dents de décharge de traction longues ou courtes
  • convient pour TRE, TRC & TRL en taille 30 ou 40
  • sans silicone
Protection collier pour cobot

Protection collier

  • 1x support en plastique
  • 1m de bande velcro
  • 1x protecteur rond taille 40
  • le protecteur peut porter TRE, TRC & TRL en taille 40
  • sans silicone
Collier pour cobot PMA

Collier pour tuyau PMA

  • 1x support en plastique
  • 1m de bande velcro
  • Clip PMA
  • disponible en 5 tailles pour les tuyaux ondulés de diamètre :
    Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm et Ø48 mm
  • sans silicone
Chaîne triflex R

Chaîne porte-câbles allant avec le collier pour cobot

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique