Chaînes d'énergie pour une machine de découpe au jet d'eau 3D au format XXL

Porte-câbles en porte-à-faux et à longue durée de vie en cas de copeaux sur une course de 32 m

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Chaîne d'énergie polymère de la série E4.1, câbles d'énergie chainflex, câbles CANBus,  système guidelok pour chaînes d'énergie.
  • Exigences : Les têtes de coupe devaient être alimentées en toute sécurité en énergie, signaux, air comprimé et eau, sur une course de 32 m et à une vitesse de déplacement maximale de 20 m/min. En raison du frottement et des copeaux, le brin supérieur ne devait pas glisser sur le brin inférieur.
  • Branche : machines-outils
  • Un succès pour le client : Grâce au système guidelok, un guidage stable du brin supérieur a pu être garanti avec peu de composants et des moyens simples. La durée de vie de la chaîne augmente et les copeaux ne peuvent pas l'endommager.
Equipements de découpe au jet d'eau

Problème

Solution

Alimentation en câbles chainflex
Goulotte de guidage guidelok
Chaîne porte-câbles
Chaîne porte-câbles

Schéma de principe d'un portique de grande hauteur Waricut

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique