Changer de langue :

Dans le cas d'une disposition verticale, la chaîne énergétique se déplace verticalement. L'arc du rayon se trouve au-dessus des deux points fixes ou de suspension. La chaîne "se tient" donc en forme de U inversé entre les deux points fixes. Pour des raisons physiques , seuls des déplacements courts sont possibles.
| Détails techniques : | |
|---|---|
| Hauteur d’élévation maxi sans support | ≈ 4 m |
| Hauteur d'élévation maxi avec support des premiers maillons | ≈ 6 m |
| Hauteur d’élévation maxi avec support total | ≈ 20 m |
| Vitesse v maximale (dépend de la hauteur de levage et de la charge supplémentaire) | 20 m/s |
| Accélération a maximale (dépend de la hauteur de levage et de la charge supplémentaire) | 50 m/s |
Pour les machines-outils, les portiques et les unités de manutention, les chaînes porte-câbles en position verticale font partie du paysage. Pour que les unités mobiles verticalement, comme les broches, soient alimentées de manière fiable en énergie, en signaux et éventuellement en fluides (air comprimé, huile hydraulique, liquide de refroidissement), les câbles des chaînes porte-câbles sont protégés. L'utilisation verticale des chaînes porte-câbles est probablement la deuxième plus fréquente après la disposition verticale. Il est donc d'autant plus important d'offrir aux utilisateurs un soutien lors de l'étude de projet grâce à ces "9 conseils".


Eléments de raccordement
Les éléments de raccordement doivent être fixés de manière à ce que la chaîne d'énergie n'ait aucune possibilité de mouvement vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils soient rigides. Notre programme vous propose des éléments de raccordement rigides ou rigides d'un côté pour presque tous les types. Il est recommandé d' utiliser des éléments de raccordement KMA rigides, car ils peuvent être fixés directement sur la face avant.

Câbles et tuyaux flexibles
Les câbles et les tuyaux doivent être posés dans la chaîne porte-câbles de manière à ce qu'ils puissent à tout moment se déplacer librement dans le sens longitudinal et supporter eux-mêmes leur poids. Pour un guidage précis des câbles, nous recommandons ici particulièrement la répartition intérieure. Les câbles doivent être fixés aux deux extrémités par une décharge de traction.

Appui
En général, la chaîne porte-câbles doit être pourvue d'un support extérieur au point fixe et à l'entraîneur. Pour des hauteurs de chaînes porte-câbles plus importantes, il est généralement recommandé de soutenir au moins les trois premiers maillons à l'extérieur. Pour des hauteurs et des poids de remplissage maximaux, il faut souvent soutenir toute la chaîne.
Séries préférées pour le mode de montage Vertical debout

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24