readychain®Augmenter rapidement les capacités et le cash-flow

Réduire les coûts de stockage à zéro ...

Des ensembles de câbles modulaires et des composants sont réunis par une flèche vers un système readychain assemblé.
Rack readychain avec deux chaînes porte-câbles et un chariot de transport.

Réduire les délais d'exécution de plusieurs jours à quelques heures ...

Connecteur modulaire pour chaînes porte-câbles

Vos avantages avec readychain®

Avantages : BASICSTANDARDSTANDARD PLUSPREMIUM
UN SEUL fournisseur, pour tous les composants☑☑☑☑
Réduction du temps de montage☑☑☑☑
Diminution du risque de défaillances☑☑☑☑
Pas d'installation électrique■☑☑☑
Contrôle numérique à 100 %■☑☑☑
Pas de surplus de lignes■☑☑☑
Réduction des interfaces■■☑☑
Optimisation des points de connexion■■☑☑
Système pluriaxial prêt à monter■■☑☑
Perfectionnement du transport/montage■■■☑
Un module de produits■■■☑
Une référence / un groupe de produits■■■☑
Plug & play■■■☑

Réagir de façon flexible aux fluctuations des commandes

Réduire de 75% le nombre de fournisseurs et de commandes

Plusieurs anneaux noirs de chaînes porte-câbles sur un établi en production.
Câbles Chainflex dans une chambre froide avec un épais brouillard.

Jetez un coup d'œil à notre production : readychain® Usine igus® Cologne

Réduire le nombre de fournisseurs - également pour votre fabrication internationale

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique