Changer de langue :
Goulotte de guidage pour les applications verticales, notamment pour les transgerbeurs en tout genre, avec des composants encore plus légers et un montage encore simplifié. Des leviers de verrouillage et des rails de guidage empêchent la chaîne porte-câbles de se balancer et de se déformer.
Domaines d’application type : transstockeurs, portiques de levage, monte-charges et ascenseurs de chantier, parking à plusieurs niveaux, élévateurs à navire
Ce que vous trouverez ici :
Découvrez les différentes applications de la goulotte de guidage guidelok.

| Réf. goulotte de guidage guidelok P | Séries de chaînes porte-câbles | Largeur intérieure Bi [mm] | Rayon de courbure R [mm] |
|---|---|---|---|
| GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 |
| Réf. goulotte de guidage guidelok P.S | Séries de chaînes porte-câbles | Largeur intérieure Bi [mm] | Rayon de courbure R [mm] |
|---|---|---|---|
| GLSL.P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 |
| Réf. | Séries de chaînes porte-câbles | Largeur intérieure Bi [mm] | Rayon de courbure R [mm] | max. Vitesse verticale [m/s] | maxi Vitesse horizontale [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|
| GLSL.F+.255.10.R | 255 | 103 | 150 | 4 | 7 |
| GLSL.F+.2700.10.R | 2700 | 100 | 150 | 4 | 7 |

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24