Chaînes porte-câbles ESD

  • Longue durée de vie : matériau ESD testé à plus de 10 millions de cycles pour répondre aux exigences les plus élevées.
  • Chaînes porte-câbles ouvrables avec éléments de raccordement et répartition intérieure en version ESD disponibles en stock
  • Produit standardisé - igumid ESD
  • Éprouvé depuis des années dans les zones de protection EX
  • Délais de livraison courts : 7.00 - 20.00 Service de commande et de livraison

E2/000 ESD

Série 1500 ESD

Série 1500 ESD

Série 1500 ESD
Série 2500 ESD

Série 2500 ESD

Série 2500 ESD
Série 2700 ESD

Série 2700 ESD

Série 2700 ESD

E4.1 ESD

Série E4.21 ESD

Série E4.21 ESD

Série E4.21 ESD
Série E4.28 ESD

Série E4.28 ESD

Série E4.28 ESD
Série E4.32 ESD

Série E4.32 ESD

Série E4.32 ESD
Série E4.42 ESD

Série E4.42 ESD

Série E4.42 ESD
Série E4.56 ESD

Série E4.56 ESD

Série E4.56 ESD
Série E4.80 ESD

Série E4.80 ESD

Série E4.80 ESD

zipper ESD

Série 07 ESD

Série 07 ESD

Série 07 ESD
Série 09 ESD

Série 09 ESD

Série 09 ESD

E2 micro ESD

Série E2C.10 ESD

Série E2C.10 ESD

Série E2C.10 ESD
Série E2C.15 ESD

Série E2C.15 ESD

Série E2C.15 ESD

E4/light-ESD

Série 14240 ESD

Série 14240 ESD

Série 14240 ESD
Série 15050 ESD

Série 15050 ESD

Série 15050 ESD

E6 ESD

Série E6.29 ESD

Série E6.29 ESD

Série E6.29 ESD
Série E6.40 ESD

Série E6.40 ESD

Série E6.40 ESD
Série E6.52 ESD

Série E6.52 ESD

Série E6.52 ESD

triflex® R ESD

Série TRC.40 ESD

Série TRC.40 ESD

Chaînes triflex R ESD
Série TRC.60 ESD

Série TRC.60 ESD

Chaînes triflex R ESD
Série TRC.70 ESD

Série TRC.70 ESD

Chaînes triflex R ESD

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat ESD

e-skin flat ESD
Vers l'e-skin flat ESD

Matériel d'information

Test ESD dans le laboratoire igus

Essai ESD dans le laboratoire d'igus

Tableau des matériaux igumid ESD

Données sur les matériaux igumid ESDUnité de mesureigumid ESD
Propriétés mécaniques
Limite d'élasticité (en flexion)MPa9.500
Résistance à la flexionMPa230
Dureté Shore D-83
Propriétés générales
Densitég/m31,2
Absorption d'humidité 23 °C/50 % HR-1,9
Absorption maximale d'eau-7,3
Propriétés électriques
Résistance spécifiqueΩcm< 109
Résistance superficielle ROAΩ< 109
Propriétés thermiques
Température inférieure d'emploi°C / °F-40°C / -40°F
Température sup. d'emploi en continu°C / °F80°C / 176°F
Température sup. d'emploi de courte durée°C / °F150°C / 302°F
Certificats matériau
Comportement au feu selon UL94-HB
Sans silicone-ja
Sans produits halogènes-ja
CE 2002/95(RoHS)-ja
CE 2002/96(WEEE)-ja
Couleur (selon RAL, approximativement)
Chaînes d'énergie ESD, gris ardoise≈RAL7015
Exception : couvercle zipper et triflex R, noir≈RAL9004

Plus d'informations

Chaînes porte-câbles ESD

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique