igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
28 mm
Diamètre de câble (max.)
25 mm

Principe d'ouverture
Remplissage possible à l’intérieur et rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
40 mm
Rayon de courbure [R]
55 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
10,93 EUR / Maillonplus TVA et port240,46 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : E4.28.040.055.0.ESD240,46 EUR
Chaînes porte-câbles ESD série E4.28 | intérieur et rayon externe ouvrable | hauteur interne : 28 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeitE4.28.040.055.0.ESD4055