The need to prevent static buildup in moving applications has been increasing in modern production equipment. There are two main reasons for this:
ESD - avoidance of static charges in manufacturing processes for sensitive electronic components or assemblies
ATEX - prevention of explosive static charge in hazardous environments
ESD material tested with over 10 million cycles for the toughest requirements
Openable e-chains® with mounting brackets and interior separation in ESD and ATEX design available from stock
Standardised product - igumid ESD with PTB certificate
Proven over years of use in ATEX areas
Short delivery times: 24hrs , from stock
7:00 am to 8:00 pm - ordering and delivery service
Contrairement aux revêtements de surface conducteurs à usage temporaire ou aux produits intégrés retenant les décharges électrostatiques sur une courte durée, les additifs utilisés garantissent une conductivité durable et sans entretien pendant des années. Le fait que tous les composants d´une chaîne porte-câbles soient conducteurs ne suffit pourtant pas pour que l´ensemble soit conducteur, la conductivité devant être ininterrompue d´une extrémité à l´autre. Tous les produits de ce catalogue ont été optimisés à cet effet, la conductivité permanente a été testée à 100% et les résultats consignés avant l´expédition.
Seules les chaînes porte-câbles qui ont passé ce test sont homologuées et expédiées. Les produits igumid ESD ont une couleur gris ardoise semblable au RAL7015 afin de bien les distinguer des matériaux standard.
Le choix du matériau est important pour éviter les décharges électrostatiques. La conception et la structure du produit sont toutes aussi essentielles pour une utilisation sûre. Les chaînes porte-câbles du système modulaire E4.1 dérivent les décharges électrostatiques de façon permanente du fait de la liaison jamais interrompue entre les maillons. Grâce au système éprouvé à languette et rainure, le maillon intérieur tient le maillon extérieur, garantissant une dérive des décharges électrostatiques même après des millions de cycles. Les chaînes porte-câbles de la gamme E2/000 dérivent les décharges de façon sûre grâce au très faible jeu entre le téton et l´alésage des maillons.
igumid ESD materials data | Unit of measurement | Values igumid ESD |
---|---|---|
Mechanical properties | ||
Yield stress (dry/wet) | MPa | * |
Elongation at break (dry/wet) | % | * |
Flexural modulus (tensile test) | MPa | * |
Limit of elasticity (bending) | MPa | 9.500 |
Flexural strength | MPa | 230 |
Shore-D-Hardness | – | 83 |
General properties | ||
Density | g/m3 | 1,2 |
Moisture absorption 23/50 r.h. | % weight | 1,9 |
Maximum water absorption | % weight | 7,3 |
Electrical properties | ||
Specific transitional resistance | Ω*cm | <109 |
Surface resistance ROA | Ω | <109 |
Thermal properties | ||
Lower operating temperature | °C | -40°C / -40°F |
Upper long-term application temp. | °C | 80°C / 176°F |
Upper short-term application temp. | °C | 150°C / 302°F |
Material certificates | ||
Fire resistance as per UL94 | – | HB |
Silicon-free | – | Yes |
Halogen-free | – | Yes |
2002/95/EG (RoHS) | – | Yes |
2002/96/EG (WEEE) | – | Yes |
Colour(acc. to RAL, approximately) | ||
ESD e-chains, slate grey | – | ≈RAL7015 |
Exception:Cover Zipper and triflex R, black | – | ≈RAL9004 |
*Values upon request |
De nombreux autres produits de la vaste gamme de chaînes porte-câbles igus® sont disponibles en version sur mesure également dotées de propriétés ESD/ATEX. igus® vous soumet volontiers une offre pour un produit sur mesure, s´il est techniquement possible à réaliser, et dans la quantité souhaitée. La rentabilité nettement accrue ainsi que la disponibilité rapide de la gamme de paliers, notamment pour la fourniture de pièces de rechange, devraient toujours être des considérations prioritaires.
Application ESD avec Chaînes Porte-Câbles igus® E2/000 de la Série 2400 dans une centrifugeuse destinée au retrait de l´huile, au séchage, au rinçage, au revêtement et à la protection contre la rouille
Un Système E2/000 en option ESD d´igus® dans une station de remplissage de camions-citernes. Une protection ATEX à 100% doit être assurée pour le transport de produits gazeux.