E4.1 : Une série pour presque toutes les applications

  • Robuste, peu bruyant, modulaire. Le système E4.1 reprend les avantages des séries E4 éprouvées
  • Ouverture de la chaîne porte-câbles : enfoncer la rainure de l’entretoise ouvrable verticalement avec un tournevis. Ouvrir en faisant levier (contre l’ergot)
  • Déroulement rectiligne et montage rapide grâce au principe maillon intérieur / maillon extérieur. Très grande rigidité, résistance élevée aux forces transversales grâce au système de retenue

Série E4.21

Série E4.21

Série E4.28

Série E4.28

Série E4.32

Série E.32

Série E4.42

Série E4.42

Série E4.56

Série E4.56

Série E4.80

Série E4.80

Série E4.112

Série E4.112

Série E4.162

Série E4.162

Série 800

Série 800

Série 840

Série 840
Série E4.350

Série E4.350

Chaîne porte-câbles, entretoise tous les maillons

Série H4.32

Série H4.32

Série H4.42

Série H4.42

Série H4.56

Série H4.56

Série H4.80

Série H4.80

Série R4.28

R4

Série R4.32

R4 32

Série R4.42

Série R4.42

Série R4.56

Série R4.56

Série R4.80

Série R4.80

Série R4.112

Série R4.112

Consignes de montage avec vidéo

Exemples d'applications

Guidage parallèle de gaines annelées

Gaines annelées

outil de montage

Outil de montage E4

Clip emboîtable : collier de serrage emboîtable

Clip emboîtable

Patins pour chaînes porte-câbles

Patins pour chaînes porte-câbles

E4.1 e-chains® à structure en 4 parties

  • Surfaces intérieures lisses, ménageant les câbles
  • Mouvement peu bruyant grâce au frein intégré aux butées
  • Picots en caoutchouc en option pour une réduction de bruit supplémentaire
  • Vaste éventail d’applications
  • Nombreuses divisions internes possibles
  • Vaste système modulaire d’accessoires
  • Largeurs jusqu’à 2000 mm grâce aux flasques intermédiaires
  • Des deux côtés ouvrable
  • course maxi : plus de 200 m

Industries typiques et exemples d'applications

  • Grues
  • Ponts roulants
  • Installations de compostage
  • Stations d’épuration
  • Machines-outils
  • Génie mécanique général
  • bande de convoyage
  • Réfrigération
  • Machines de construction
  • Travail du bois
  • Robotique et manutention

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique