igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
32 mm
Diamètre de câble (max.)
28 mm

Principe d'ouverture
Remplissage possible à l’intérieur et rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
50 mm
Rayon de courbure [R]
63 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
5,78 EUR / Maillonplus TVA et port104,04 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : H4.32.05.063.0104,04 EUR
Chaîne porte-câbles série H4.32 | Entretoise tous les deux maillons : ouverture dans le rayon interne et externe | Hauteur intérieure : 32 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeitH4.32.05.063.05063