Exemples d'application du système E4.1

  • Facilité de montage et modularité.
  • Plus stables pour des dimensions identiques ou plus petites que leurs prédécesseurs
  • Augmenter encore la durée de vie de votre application tout en réduisant les coûts

Tubes d'énergie haute température comme guide d'énergie dans un centre d'usinage CNC

Igus Product

Résistants à la température et aux produits chimiques, les tubes électroniques résistent par exemple à la projection omniprésente de copeaux. Ils garantissent le bon fonctionnement de la machine-outil.

Installation de traitement des boues installation de traitement des eaux usées

Igus Product

La plus grande chaîne énergétique en polymère du monde : plusieurs fois plus légère que les chaînes en acier comparables, elle déplace sans effort plus de 100 kg de charge par mètre.

Chaîne d'énergie pour appareil à rayons X

Igus Product

Ce système de radiographie a été présenté comme une nouveauté mondiale innovante. Le système très flexible fonctionne avec une chaîne porte-câbles durable et silencieuse.

Machine d'usinage CNC

Igus Product

Dans cette machine d'usinage CNC, les chaînes électroniques® sont montées de différentes manières.

Chaînes d'énergie pour une machine de découpe au jet d'eau 3D au format XXL

Igus Product

Chaînes d'énergie pour une machine de découpe au jet d'eau 3D au format XXL

Chaînes porte-câbles pour palettiseurs de boissons

Igus Product

Les porte-câbles résistants E4.1L permettent de guider les câbles de manière silencieuse et durable dans les systèmes de palettisation de Beyer Maschinenbau GmbH.

Maintenance prédictive dans des installations de lavage de trains

Igus Product

Le package complet Smart Polymer, qui combine de manière optimale la surveillance de l’état et la prévision de la maintenance

Plate formes élévatrices

Igus Product

Les chaînes porte-câbles confectionnées en readychain d'igus permettent un travail sûr et précis à une hauteur plus élevée ainsi qu'une maintenance plus rapide.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique