Une durée de vie d'au moins 20 ans : un porte-câbles pour un système de radiographie innovant

Une chaîne d'énergie E4.1 compacte et silencieuse assure un guidage sûr des câbles.

Fiche signalétique

  • Ce qui a été nécessaire : E4.1 Chaîne d'énergie
  • Exigences : Il fallait un système peu encombrant, d'une grande stabilité, peu bruyant et garantissant une durée de vie d'au moins 20 ans sans entretien.
  • Secteur : Technique médicale
  • Succès pour le client : La chaîne d'énergie E4.1 a été choisie parce qu'elle combine une fonction silencieuse avec une stabilité et une durée de vie particulièrement élevées. L'utilisation d'entretoises "Quick Opening" facilite en outre considérablement l'insertion et l'entretien des câbles et permet de gagner un temps précieux lors de l'installation.
Appareil de radiographie

Problème

Solution

Appareil de radiographie
Appareil de radiographie

Produit utilisé

Chaîne électronique série E4.1

Chaîne porte-câbles E4.1
  • Robuste, silencieuse, modulaire
  • Facile à ouvrir
  • Très grande rigidité, capacité de charge élevée en cas de forces transversales

Échantillon gratuit

Échantillon E4.1

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique