Changer de langue :

Pour le standard e.ketten® - le système igus® E2/000 - une gamme avec des étriers ouvrables est désormais disponible pour les séries 2400, 2600 et 3400. L'utilisation d'étriers au lieu de barrettes d'ouverture permet d'agrandir énormément l'espace intérieur de la e.kette®, de sorte que même les gros tuyaux d'aspiration peuvent être guidés en toute sécurité. Grâce à la gamme d'éléments de répartition intérieure spéciaux protégeant les câbles, l'espace de remplissage peut être encore subdivisé, ce qui permet de composer des conduites et des tuyaux selon vos souhaits à partir d'un système modulaire.
Convient pour les tuyaux d'un diamètre extérieur de 80 mm maximum.
Ouverture au choix du rayon intérieur ou extérieur, pivotant.
Division intérieure modulaire adaptée pour une segmentation optimale de l'espace intérieur.
Design de l'étrier et de la séparation intérieure ménageant les câbles.
Grande force de maintien de l'étrier.

Hauteur intérieure hi : 85 mm
Largeurs intérieures Bi : 100 - 200 mm
Rayons de courbure R : 125 - 300 mm
Pas : 67 mm

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24