Pour les gros tuyaux - plus de variabilité

Énorme agrandissement de l'espace intérieur pour un guidage en douceur des tuyaux

  • Convient pour les tuyaux d'un diamètre extérieur de 80 mm maximum.
  • Ouverture au choix du rayon intérieur ou extérieur, pivotant.
  • Division intérieure modulaire adaptée pour une segmentation optimale de l'espace intérieur Art. N° 25/41.1 (pas pour la série 2450).
  • Design de l'arceau et de la séparation intérieure ménageant les câbles.
  • Grande force de maintien de l'étrier.
Chaîne à cintre
e.ketten® Série 2400/2500/2450
e.ketten® Série 2400/2500/2450
Chaîne à étrier 2

Série 2400 Chaîne à étrier

Numéro de commande Chaîne à étrier Rayons de courbure R [mm]Hauteur intérieure Hi [mm]
2400.05D36.075.075 41
2400.05D36.100.0 10041
2400.05D36.125.0 12541
2400.05D36.150.015041
2400.05D36.175.017541
2400.05D36.200.020041
2400.05D36.225.022541
2400.05D36.250.0 25041
2400.10D36.075.07541
2400.10D36.100.0 10041
2400.10D36.125.012541
2400.10D36.150.0 15041
2400.10D36.175.017541
2400.10D36.200.020041
2400.10D36.225.022541
2400.10D36.250.025041

Série 2450 Chaîne à étrier

Numéro de commande Chaîne à étrier Rayons de courbure R [mm]Hauteur intérieure Hi [mm]
2450.05D36.075.0 75 41
2450.05D36.100.010041
2450.05D36.125.012541
2450.05D36.150.015041
2450.05D36.175.017541
2450.05D36.200.020041
2450.05D36.225.0 22541
2450.05D36.250.0 25041
2450.10D36.075.07541
2450.10D36.100.010041
2450.10D36.125.0 12541
2450.10D36.150.015041
2450.10D36.175.0 17541
2450.10D36.200.020041
2450.10D36.225.022541
2450.10D36.250.025041

Série 2500 Chaîne à étrier

Numéro de commande Chaîne à étrier Rayons de courbure R [mm]Hauteur intérieure Hi [mm]
2500.05D36.055.0 5541
2500.05D36.075.07541
2500.05D36.100.010041
2500.05D36.125.012541
2500.05D36.150.015041
2500.05D36.175.017541
2500.05D36.200.0 20041
2500.05D36.225.0 22541
2500.05D36.250.025041
2500.10D36.055.05541
2500.10D36.075.07541
2500.10D36.100.010041
2500.10D36.125.012541
2500.10D36.150.015041
2500.10D36.175.0 17541
2500.10D36.200.0 20041
2500.10D36.225.0 22541
2500.10D36.250.025041

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique