Pour les gros tuyaux - plus de variabilité

Énorme agrandissement de l'espace intérieur pour un guidage en douceur des tuyaux

  • Convient pour les tuyaux d'un diamètre extérieur de 80 mm maximum.
  • Ouverture au choix du rayon intérieur ou extérieur, pivotant.
  • Division intérieure modulaire adaptée pour une segmentation optimale de l'espace intérieur.
  • Design de l'étrier et de la séparation intérieure ménageant les câbles.
  • Grande force de maintien de l'étrier.
Chaînes à étrier
e.ketten® Série 2600/2700/2750
e.ketten® Série 2600/2700/2750
Chaîne à cintre

Série 2600 Chaîne à étrier

RéférenceRayons de courbure R [mm]Hauteur intérieure Hi[mm]
2600.07D58.100.0 10062
2600.07D58.125.0 12562
2600.07D58.150.015062
2600.07D58.175.017562
2600.07D58.200.020062
2600.07D58.250.025062
2600.12D58.063.06362
2600.12D58.075.07562
2600.12D58.100.010062
2600.12D58.125.012562
2600.12D58.150.015062
2600.12D58.175.0 17562
2600.12D58.200.020062
2600.12D58.250.025062
2600.15D58.100.010062
2600.15D58.125.012562
2600.15D58.150.015062
2600.15D58.175.017562
2600.15D58.200.020062
2600.15D58.250.0 25062

Série 2650 Chaîne à étrier

RéférenceRayons de courbure R [mm]Hauteur intérieure Hi[mm]
2650.07D58.100.0 10062
2650.07D58.125.012562
2650.07D58.150.0 15062
2650.07D58.175.0 17562
2650.07D58.200.020062
2650.07D58.250.025062
2650.12D58.100.010062
2650.12D58.250.0 25062
2650.12D58.200.020062
2650.12D58.175.017562
2650.12D58.150.015062
2650.12D58.125.0 12562
2650.12D58.075.07562
2650.12D58.063.06362
2650.15D58.100.010062
2650.15D58.125.0 12562
2650.15D58.150.0 15062
2650.15D58.175.017562
2650.15D58.200.020062
2650.15D58.250.025062

Série 2700 Chaîne à étrier

RéférenceRayons de courbure R [mm]Hauteur intérieure Hi[mm]
2700.07D58.063.06362
2700.07D58.075.07562
2700.07D58.100.0 10062
2700.07D58.125.012562
2700.07D58.150.015062
2700.07D58.175.017562
2700.07D58.200.020062
2700.07D58.250.0 25062
2700.12D58.063.06362
2700.12D58.075.07562
2700.12D58.100.010062
2700.12D58.125.012562
2700.12D58.150.015062
2700.12D58.175.017562
2700.12D58.200.020062
2700.12D58.250.025062
2700.15D58.063.06362
2700.15D58.075.07562
2700.15D58.100.010062
2700.15D58.125.012562
2700.15D58.150.0 15062
2700.15D58.175.017562
2700.15D58.200.020062
2700.15D58.250.025062

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique