Changer de langue :

La réduction du poids, un espace intérieur plus grand et une réduction du prix côtoient un compromis sur l'épaisseur. Les caractéristiques du système E4/light : une épaisseur réduite des parties latérales (pour toutes les séries) et une entretoise plus fine (pour certaines séries : 14240, 14340). Les chaînes électroniques E4/light offrent des solutions d'un rapport qualité/prix optimal pour de nombreux secteurs industriels. En particulier pour les courtes courses, les conceptions suspendues et les petites conceptions verticales. Les types E4/light sont souvent le premier choix.
Secteurs industriels et applications typiques
Machines-outils, manutention, taille de pierre, machines à bois, véhicules, engins de chantier, application limitée de longues courses, construction mécanique générale, etc.

Hauteur intérieure hi : 86 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 - 400 mm
Rayons de courbure R : 150 - 600 mm
Pas : 91 mm

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24