igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
86 mm
Diamètre de câble (max.)
62 mm

Principe d'ouverture
Remplissage possible à l’intérieur et rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
50 mm
Rayon de courbure [R]
150 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
19,77 EUR / Maillonplus TVA et port217,47 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : 15350.05.150.0217,47 EUR
Chaînes porte-câbles série 15350 | Entretoise tous les deux maillons : ouverture dans le rayon interne et externe | Hauteur intérieure : 86 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit15350.05.150.050150