igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
56 mm
Diamètre de câble (max.)
50 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
75 mm
Rayon de courbure [R]
150 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
21,82 EUR / Maillonplus TVA et port240,02 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : 18840.07.150.0240,02 EUR
Gaine porte-câbles R18840 | Entièrement fermée, ouverture d’un côté dans le rayon externe | hauteur interne : 56 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit18840.07.150.075150