Chaînes porte-câbles et câbles disposant de très peu de place dans un système de préparation de commandes pour les pharmacies

L'alimentation électrique à sécurité intégrée assure une longue durée de vie aux systèmes d'armoires à tiroirs Gollmann

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : chaînes porte-câbles easy chain®; câbles chainflex®
  • Exigences : câbles et guides-câbles extrêmement flexibles et fiables, capables de suivre 15 ans et 15 millions de mouvements en moyenne ; rayons de courbure étroits ; montage rapide et simple.
  • Branche : technique des automates
  • Succès pour le client : Des tests préalables des chaînes et des câbles ont confirmé la sécurité contre les pannes et la durabilité ; une garantie de 4 ans, ou jusqu'à 40 millions de courses doubles, donne au client une sécurité de planification supplémentaire ; grâce à l'utilisation de chaînes avec différents rayons de courbure, le client économise une somme à quatre chiffres sur les coûts des câbles par an ; les coûts et le temps de montage ont été fortement réduits grâce aux chaînes porte-câbles de la série E065.
Systèmes de préparation de commandes de Gollmann

Problème

Solution

Chaîne d'énergie E065
Chaîne porte-câbles dans le transgerbeur
Chaîne porte-câbles dans le transgerbeur
Chaîne  porte-câbles E065

Détournement créatif : de la gestion des outils au pop-up store

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique