Changer de langue :
La conduite d'énergie en toute simplicité. Le cordon ombilical de votre automatisation
Les systèmes de chaînes porte-câbles d'igus assurent l'alimentation permanente en énergie, données, liquides et air, tout en étant constamment en mouvement. Notre mission est de pouvoir vous proposer tous les composants - chaînes porte-câbles, câbles, connecteurs, "composants intelligents" et tous les accessoires - sous forme de système complet et de garantir un fonctionnement fiable. Nous trouvons pour votre application la chaîne porte-câbles optimale qui fonctionne le mieux.

Conseils de conception :
10 conseils pour une chaîne d'énergie" adaptée à la maintenance "
Ce petit guide donne de nombreux conseils et astuces pratiques sur ce que cela signifie concrètement et ce dont les constructeurs doivent tenir compte.

Economiser dans les achats
Les achats font partie des tâches les plus importantes dans une entreprise. Les acheteurs disposant d'un savoir-faire adéquat peuvent faire émerger d'importants potentiels d'économie au sein de l'entreprise. Face à la multitude de pièces qu'un acheteur doit se procurer, il n'est pas facile de garder une vue d'ensemble. Nous vous montrons des exemples de la manière dont la technique peut être améliorée et les coûts réduits pour les achats, mais aussi pour d'autres départements.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24