Systèmes de chaînes d'énergie à faible encombrement

Plus de 80 % d'espace en moins possible

Chaînes d'énergie peu encombrantes recommandées

Chaîne porte-câbles easychain

Système easy chain

e-chaine E2.1 micro

Système E2.1 micro

Chaîne porte-câbles E2.1

Système E2.1

Systèmes de chaînes d'énergie vs. chariots porte-câbles

Réduire les longueurs de câbles/la construction métallique et l'espace de montage

  • Chariot porte-câbles : 115 m de longueur de câble
  • Chaîne d'énergie : 52 m de longueur de câble
  • Chariot à câbles : 3000 mm de hauteur de système
  • Chaîne d'énergie : 800 mm de hauteur de système
Systèmes de chaînes d'énergie vs. enrouleurs de câble

Réduire considérablement l'espace de montage

Autres produits susceptibles de vous intéresser :

Porte-câbles à longue durée de vie

Porte-câbles à longue durée de vie

Chaînes d'énergie à faible coût

Baisser les coûts

Autres sources d'économies

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique