Changer de langue :
Pour un fonctionnement sûr et silencieux des applications de chaînes porte-câbles.
Surfaces inégales, fortes sollicitations dynamiques ou environnements sensibles au bruit - les goulottes de dérivation aident à maintenir les chaînes porte-câbles silencieuses et sûres dans leur trajectoire. Le choix dépend des conditions d'utilisation. Outre les versions en acier galvanisé, nous proposons également une variante légère en aluminium anodisé.
Contenu de l'article :


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24