Tôle d'appui en aluminium

  • Profilé en aluminium résistant à la corrosion et à l'eau de mer
  • Barre de glissement réduisant l'usure intégrée en standard
  • Fonctionnement silencieux grâce à un profil d'amortissement optimal
  • Montage facile
  • Conductibilité selon DIN EN 61537 : standard
Tôle d´appui en aluminium
  1. Réduction du bruit : profil d'amortissement en caoutchouc en option
  2. Raccordement simple : module de point fixe optimisé en plastique
  3. Réduction de l'usure : bandes de glissement pour la protection contre l'abrasion latérale
  4. Montage simple : avec patins de serrage standard version basic
  5. Résistant à la corrosion : profilés en aluminium résistant à l'eau de mer
Tôle d´appui en aluminium
  1. Partie latérale du caniveau, aluminium, 2 m
  2. Barre de glissement, plastique, 2 m
  3. En option : profilé d'amortissement, caoutchouc

Gamme de Cornière de support de chaîne porte-câbles en aluminium :

N° d'article Hauteur de la cornière Longueur
9AT.35.SLA.1000 351000
9AT.35.SLA.2000 352 000

Programme de livraison des kits de montage :

N° d'article Hauteur de la cornière Hauteur de la cornière
960AT.30.100100 35
960AT.30.125 12535
960AT.30.150 15035
960AT.30.200 20035
960AT.30.250 25035
960AT.30.300 30035

Montage de la tôle d'appui en aluminium

Autres produits susceptibles de vous intéresser :

Tôle d'appui en acier

Gouttière de sortie en acier

Goulotte de guidage

Goulottes de guidage

Boutique des chaînes d'énergie

Boutique des chaînes d'énergie

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique