Tôle d’appui en acier pour l’appui du brin inférieur de la chaîne porte-câbles

Tôle d´appui en acier
  • Un système complet, prêt à l'emploi
  • Plus besoin de construire soi-même des systèmes coûteux
  • Possibilité de raccordement simple à votre machine sur des profilés ou des consoles murales
  • Disponible en 2 types et 4 versions en tant que système modulaire
  • Disponible départ usine pour de nombreuses largeurs de chaînes porte-câbles, avec de nombreuses possibilités de fixation

2 types de gouttières

Version 1

version 2

Gamme de produits :

N° d'article LargeurBra [mm]Bri [mm]Ha
S9.010.05.1000.0.05 / .050898043
S9.010.05.2000.0 .05 / .050898043
S9.010.07.1000.0.07 / .07011410543
S9.010.07.2000.0.07 / .07011410543
S9.010.10.1000.0.10 / .10013913043
S9.010.10.2000.0.10 / .10013913043
S9.010.15.2000.015 / .15018517543
S9.010.15.1000.015 / .15018517543
S9.020.10.1000.010 / .10016715653
S9.020.10.2000.010 / .10016715653
S9.020.15.1000.0.15 / .15021720653
S9.020.15.2000.0.15 / .15021720653
S9.020.20.1000.020 / .200267 256 53
S9.020.20.2000.020 / .200267 256 53
S9.020.25.1000.0.25 / .25031730653
S9.020.25.2000.0.25 / .25031730653
S9.011.05.1000.0.05 / .050119,580100
S9.011.07.1000.0.07 / .070144,5105100
S9.011.10.1000.0.10 / .100169,5130100
S9.011.15.1000.0.15 / .150214,5175100
S9.021.10.1000.0.10 / .100196,5156100
S9.021.15.1000.0.15 / .150246,5206100
S9.021.20.1000.0.20 / .200296,5256100
S9.021.25.1000.0.25 / .250346,5306100
S9.011.05.2000.0.05 / .050119,580100
S9.011.07.2000.0.07 / .070144,5105100
S9.011.10.2000.0.10 / .100169,5130100
S9.011.15.2000.0.15 / .150214,5175100
S9.021.10.2000.0.10 / .100196,5156100
S9.021.15.2000.0.15 / .150246,5206100
S9.021.20.2000.0.20 / .200296,5256100
S9.021.25.2000.0.25 / .250346,5306100

Version 1

Version 1

version 2

version 2

Support mural

Version 1

Support mural

version 2

Autres produits susceptibles de vous intéresser :

Tôle d'appui

Gouttière en aluminium

Goulotte de guidage

Goulottes de guidage

echains-shop

Boutique des chaînes d'énergie

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique