Chaînes porte-câbles de la série E4Q

Entretoises tous les chaîne porte-câbles, ouverture dans les deux sens

E4Q.34

Série E4Q.34

Acheter maintenant
E4Q.44

Série E4Q.44

Acheter maintenant
E4Q.58

Série E4Q.58

Acheter maintenant
E4Q.82

Série E4Q.82

Acheter maintenant

Chaîne porte-câbles à entretoise tous les deux maillons, ouverture des deux côtés

Chaîne porte-câbles H4Q.34

Série H4Q.34

Acheter maintenant
Chaîne porte-câbles H4Q.44

Série H4Q.44

Acheter maintenant
Chaîne porte-câbles H4Q.58

Série H4Q.58

Acheter maintenant
chaîne porte-câbles H4Q.82

Série H4Q.82

Acheter maintenant

Étude de design : étrier E4Q à la structure astucieuse et modulaire

  • Gros tuyaux
  • Flexibilité maximale et adaptation aux sections des tuyaux avec l’étrier modulaire
  • Réduction du temps de montage grâce à un montage simple, rapide et sans outil
  • Échange rapide du tuyau en cas de besoin par ouverture séparée de l’entretoise ouvrable sur l’étrier
Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

triangle baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves carrées

Preuves

Cercle de développement durable

Durabilité

Demander un échantillon gratuit

Chaîne porte-câbles igus E4Q igus

Commander échantillon directement avec capteur EC.W ?

Chaîne porte-câbles igus E4Q avec capteur intelligent EC.W

La nouvelle division interne universelle

  1. XXX = largeur en mm
    *Disponible : *sur stock / **sur demande
Pour sérieRéférence Séparateurs universelsRéférence Plaques latérales universellesRéférence Séparateur pour division universelleRéférence Fonds encliquetables, bloquants 1)
E4Q.34 / H4Q.34**34.2134.2234.23S428.XXX
E4Q.44 / H4Q.44**44.2144.2244.23S428.XXX
E4Q.58 / H4Q.58*58.2158.2258.23S428.XXX
E4Q.82 / H4Q.82*82.2182.2282.23S428.XXX

Les plastiques intelligents dans la pratique

Chaîne porte-câbles E4Q dans une machine-outil

Chaîne porte-câbles E4Q en guidage de l’énergie prête à monter dans une machine-outil SAMAG

E4Q dans la fraiseuse à cinq axes DMF 200|8 de DMG MORI

E4Q pour un fonctionnement sûr avec peu de vibrations de la fraiseuse DMF 200|8 de DMG MORI

Caractéristiques de design de la série E4Q

Système E4Q/R4Q

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique