Changer de langue :

Données techniques :
Avec le simulateur d'accouchement SIMone, la société 3B Scientific GmbH dispose d'un outil important pour l'entraînement des gynécologues et des sages-femmes. La "vie intérieure" mécatronique est complexe : la force, les moments, la direction et le trajet que l'obstétricien déploie pour aider le fœtus en plastique à sortir du ventre de sa mère sont enregistrés avec précision. Les roulements linéaires et les vis sans fin d'igus, sans entretien et sans lubrifiant, contribuent à une simulation optimale de l'accouchement.
L'accouchement est imminent. Les contractions sont irrégulières, la tension artérielle de la mère augmente dangereusement. Différents scénarios sont désormais possibles : administration de médicaments, césarienne, intervention avec forceps ou ventouse... Dans une telle situation, un gynécologue expérimenté ou une sage-femme bien formée prend les bonnes décisions. Mais comment un étudiant en médecine apprend-il ce qu'il faut faire lors de sa formation de spécialiste ?
Vous avez des questions sur la technique de filetage drylin®?
Notre expert Thorben Hendricks répond avec vous à toutes vos questions sur la technique de filetage drylin. Il suffit de remplir le formulaire de contact et nous nous occupons de votre demande. Nous attendons votre message avec impatience !
► Demande de prise de contact en ligne
► Prendre rendez-vous
► Assistance d'experts à la demande par téléphone ou via la fonction de chat vidéo
► Commander un échantillon gratuit
Pas de problème - tous les avantages en un coup d'œil
Dans la technique médicale, les écrous filetés métalliques restent la norme. Cependant, la plupart d'entre eux doivent être lubrifiés et entretenus régulièrement. À cette occasion, les particules de poussière et de saleté peuvent bien adhérer à la lubrification utilisée. Cela entraîne un encrassement considérable et une usure nettement plus importante par rapport à un système fonctionnant à sec. À cela s'ajoute le fait que les écrous filetés métalliques peuvent se corroder rapidement dans des environnements humides.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24