Un manège rapide pour les médicaments

La technique de stockage igus est utilisée dans ce centre de blisters automatisé

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : des guidages profilés W drylin et des filetages à pas rapide drylin avec écrou en plastique
  • Exigences : durée de vie la plus longue possible en fonctionnement 24h/24 et 7j/7, faible abrasion en raison du transport de médicaments non emballés, guidage linéaire et par cames entièrement exempt de lubrifiant, rayons de courbure étroits, vibrations minimisées et faible niveau sonore.
  • Branche : technique médicale
  • Succès pour le client : L'association des matériaux drylin W et iglidur J assure un fonctionnement sans entretien et sans usure du système de circulation sur une longue durée. C'est ce que confirment les tests effectués jusqu'à présent par Rowa avec les premiers prototypes du système de circulation.
Centre de blisters Rowa

Problème

Solution

Guidage compact drylin W
Patins drylin W
drylin Filetage à forte pente

Plus d'hygiène dans le secteur médical grâce aux vis dryspin sans lubrification ?

Laboratoire

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique