Tables croisées drylin® SLW-XY prêtes à l'emploi

Table croisée SLW-XY igus drylin E
  • Une seule unité pour deux directions de réglage
  • Pour une surface de travail jusqu'à 500 mm x 500 mm
  • Longueurs de course identiques ou configuration individuelle
  • les accessoires sont directement fournis

Services produits

Télécharger les données techniques

Catalogue

Demande d'offre

Demande de produit

Les tailles des tables à mouvements croisés SLW-XY

Table croisée avec entraînement par vis drylin SLW-XY-0620
Table croisée à entraînement à vis drylin SLW-XY-0630
Table croisée avec entraînement par vis drylin SLW-XY-0660
Table croisée SLW-BB-XY-1030
Table croisée en inox à entraînement à vis drylin SLW-XY-ESJ-1040
Table croisée avec entraînement par vis drylin SLW-XY-1040
table croisée avec entraînement par broche drylin ® SLW-XY-1080
SLW-XY-10120 Table croisée
Table croisée avec entraînement par vis drylin SLW-XY-2080

Plan technique

ZeichSLWXY1040zusbaukatalog_2_D.ai

Sans graisse

Les tables croisées drylin sont sans graisse

Fonctionnement silencieux

Les tables croisées drylin sont silencieuses

Résistance à la corrosion

Les tables croisées drylin sont résistantes à la corrosion

Changement de format

Tables croisées drylin pour le changement de format

Résistance aux températures jusqu’à +150 °C

Les tables croisées drylin résistent aux températures jusqu'à 150°

Bon rapport qualité-prix

Les tables croisées drylin sont économiques
Films lisses pour tables linéaires et tables croisées drylin

Matériaux des films

Poignée de blocage pour tables linéaires drylin

Poignée de blocage

  • Base de la poignée de blocage (servant à bloquer la vis
  • Protège la vis des rotations involontaires
  • Matériau : boîtier en plastique et blocage en aluminium
  • Couleur : noir
Indicateur de position drylin pour tables linéaires et tables croisées igus

Indicateur de position digital

Molette drylin pour tables linéaires et tables croisées

Molettes drylin

Accessoires techniques drylin® : commandes

Tester les avantages du système de tables linéaires SLW

Demande d'échantillon table linéaire SLW

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique