Tables croisées drylin® SHT & SHT-PL

Grande précision, rigidité extrême

  • Alignement précis grâce à la fabrication CNC
  • Disponible également en version Preload (PL) avec préchargement
  • 100% sans lubrifiant et complet
  • Sans corrosion
  • Avec filetage trapézoïdal ou dryspin à pas rapide
  • Possibilité de montage de l'unité supérieure avec orientation à droite ou à gauche
  • Accessoires disponibles (volant, indicateur de position...)

Services produits

Catalogue

Télécharger les données techniques

Demande de produit

Demande d'offre

Les tailles des tables à mouvements croisés SHT-XY

SHT-XY-08-AWM

  • Longueur max. Longueur de course : 150 mm
  • Longueur du chariot : 65 mm
  • Matériau de l'arbre : aluminium
  • Diamètre de l'arbre : 8 mm

SHT-XY-12-AWM

  • Longueur max. Longueur de course : 350 mm
  • Longueur du chariot : 85 mm
  • Matériau de l'arbre : aluminium
  • Diamètre de l'arbre : 12 mm

Avec précontrainte de ressort - versions PL

SHT-XY-12-AWM-PL

  • Longueur max. Longueur de course : 350 mm
  • Longueur du chariot:85 mm
  • Matériau de l'arbre : Aluminium
  • Diamètre de l'arbre:12 mm
  • Avec précharge

SHT-XY-20-EWM-PL

  • Longueur max. Longueur de course : 500 mm
  • Longueur du chariot : 130 mm
  • Matériau de l'arbre : acier inoxydable
  • Diamètre de l'arbre : 20 mm
  • Avec précontrainte

Données techniques

RéférenceA, -0,3 [mm]H [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]Longueur de base lx [mm]Longueur de base [mm]R [mm]f [mm]lt, ±0,1 [mm]tk [mm]ts [mm]tgkt [mm]
SHT-XY-12 8556707314514542230116,6M86,4
SHT-XY-08 654252569696321,515,5105,5M67
SHT-XY-12-PL 8556707314514542230116,6M86,4
SHT-XY-20-EWM-PL 1308610811520220272236159M108,6
Référencesgd [mm]Tl1 [mm]d1 standardd1 Alternativel2 [mm]d2 standardd2 Alternativementha1 [mm]ha2 [mm]W, ha2-ha1 [mm]
SHT-XY-12 M612TR10x2 17TR10x2 6 h9176 h9183820
SHT-XY-08 M58TR6x2/TR6,35x2,54 15,5TR6x2/TR6,35x2,54 5155132916
SHT-XY-12-PL M612TR10x2 17TR10x2 6 h9176 h9183820
SHT-XY-20-EWM-PL M820TR18x4 26TR18x4-2612h9236340
drylin ® -SHT-xx-dessin-technique-1170.jpg

Infos sur le montage

Options techniques pour la série SHT

Systèmes d’entraînement électriques : moteurs électriques igus

Moteurs pas à pas pour tables croisées drylin SHT-XY

Matériaux des films

Films lisses pour les tables croisées igus SHT-XY

Modèle de broche

Matériau des vis pour les tables croisées igus drylin SHT-XY

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique