triflex R Bannière d'échange de coups

Gaine annelée face à triflex® R : échange de coups

Présentation des adversaires

Le tuyau ondulé

La chaîne d'énergie triflex R

Tour 1 : allongement

  • S'étire fortement sous la charge de traction
  • Les câbles dans le tuyau ondulé ne peuvent pas s'allonger dans la même proportion et sont donc endommagés.
  • La chaîne Triflex R ne s'allonge que très peu sous la charge de traction.
  • Pas de charge supplémentaire pour les conduites

2<sup>ème</sup> manche : rayon de courbure minimum défini

  • N'offre aucun rayon de courbure minimal sans e-rib
  • Offre un rayon de courbure de 50 à 182 mm dans toutes les tailles.

3<sup>ème</sup> manche : trop forte flexion

  • Endommagement du tuyau ondulé par flexion et endommagement possible des conduites.
  • Grâce aux butées, il n'est pas possible de plier la chaîne électrique.

4<sup>ème</sup> manche : torsion

  • Pas ou peu de torsion possible
  • 7-12,5° d'angle de torsion par maillon de chaîne
  • Jusqu'à 900° d'angle de torsion sur un mètre (ex : TRC/TRE.40)

5<sup>ème</sup> manche : remplissage avec des câbles sans connecteurs

  • Possibilité de remplissage par les extrémités du flexible
  • Remplissage par les extrémités de la chaîne électrique avec restriction due à l'élément central résistant à la traction.
  • Les gaines TRE, TRL & TRCF offrent la possibilité d'un remplissage par l'extérieur.

6<sup>ème</sup> manche : remplissage avec des câbles confectionnés

  • Si la fiche n'est pas trop grande, le câble peut être glissé par les extrémités.
  • Avec les chaînes TRE, TRL, TRLF & TRCF, les câbles avec connecteur peuvent être enfoncés de l'extérieur.
  • Avec la chaîne TRC, on est nettement plus limité par rapport à la gaine ondulée

7<sup>ème</sup> manche : raccourcissement et rallongement

  • Ne peut être raccourci qu'avec un outil (couteau), ce qui représente un danger pour les mains et les conduites.
  • Partiellement adaptable en longueur avec ou sans outil.
  • Peut être rallongé en montant des maillons de chaîne, ce qui n'est pas possible avec le tuyau ondulé.

8<sup>ème</sup> manche : remplacement de sections endommagées

  • Le remplacement des zones endommagées n'est pas possible
  • Les maillons endommagés de la chaîne peuvent être remplacés même s'ils sont remplis.
panier
Livre blanc robots à 6 axes

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique