Chaînes porte-câbles pour fonctionnement silencieux et salles blanches

Chaîne porte-câbles

E6.1

  • Hauteurs intérieures : 29 à 80 mm
  • Disponible en 3 versions :
    • Dans le raidus intérieur et extérieur, relevable des deux côtés
    • Amovible des deux côtés dans le rayon intérieur et extérieur
    • Amovible dans le rayon intérieur et extérieur
  • Extrêmement silencieux 32 dB(A)
  • Forces de traction et de poussée élevées
  • Compatibilité salle blanche ISO Class 1 : usure et abrasion quasi nulles

E6

  • Hauteurs intérieures : 29 à 80 mm
  • Disponible en deux versions :
    • Ouverture des deux côtés
    • e-tube, couvercle amovible des deux côtés

Système de gestion des câbles à plat e-skin flat et CFCLEAN

  • Conception modulaire et compacte
  • Remplacement rapide des conduites
  • Adapté aux salles blanches selon IPA ISO classe 1
  • Haute sécurité contre les pannes grâce à des structures de câblage adaptées CFCLEAN
  • Disponible en stock

Tube ondulé e-skin

  • Hauteurs intérieures : 28 à 40 mm
  • Ouverture et fermeture comme une fermeture à glissière
  • Faible espace de montage nécessaire
  • Protégé contre la poussière et l'eau
  • Classification IPA 1
  • 2e prix du Frauenhofer Reinheitstechnik-Preis 2018

R6

  • Hauteurs intérieures : 28 à 52 mm
  • Système fermé
  • Fonctionnement silencieux
  • Faible usure
  • hauteur intérieure : 29 mm
  • Barrettes d'ouverture amovibles dans le rayon intérieur et extérieur
  • Chaîne électronique très légère®
  • Faible rayon de courbure et espaces de montage très réduits
  • Silencieux 33 dB(A)
  • Salle blanche ISO classe 2

E3

  • Hauteurs intérieures : 10 à 22 mm
  • Entretoises d'ouverture sur une bande - déchirables dans le rayon extérieur
  • Silencieux 38 dB(A)
  • Construction modulaire : entretoises d'ouverture, répartition intérieure et connecteurs sur une seule bande

Recyclage des chaînes porte-câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique