chainflex® Savoir-faire

Connaissance des lignes

Structure des câbles souples

Exigences particulières

Normes et homologations

Vos avantages chez nous

  • Possibilité de commander à partir de 1 m
  • Pas de frais de coupe
  • Pas de valeur minimale de commande
  • Pas de supplément pour petites quantités

Vous avez encore des questions ?

Tutoriels vidéo

Sécurité et qualité

le plus grand laboratoire de tests du monde pour les câbles en mouvement

La qualité est primordiale - Voici ce que nous vous proposons

  • 30 ans d'expérience
  • 36 mois de garantie
  • Testé dans notre propre laboratoire sur 3.800 m², 125 systèmes de test, plus de 800 tests en cours
  • Le plus grand assortiment avec plus de 1.350 types de câbles pour les systèmes de données, de bus et hybrides, la commande et l'entraînement
  • Durée de vie calculable ou configurable
  • Disponible en stock, à partir d'une longueur de 1 m et dans un délai de 36 h
  • Câbles pour tout type de mouvement : horizontal, vertical, torsion, grande vitesse
  • Échantillons librement disponibles
  • Gain de temps de 50 % lors du dénudage grâce à la technologie unique CFRIP
  • En option avec contrôle intelligent de la force de traction de smart plastics pour les câbles particulièrement sollicités

Nos lignes en action

Automate de placement

Automate de placement

Centres d'usinage de grande taille

Grands centres d'usinage

Câbles à fibres optiques pour les techniques d'automatisation

Construction de machines

Chaînes porte-câbles igus dans un carter en inox

Déchargeur de navires

Applications avec des lignes pour le mouvement

Autres applications

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique