Changer de langue :

Une équipe à succès en action pour les lignes Ethernet : CF.D:module & Extension DriveCliq
Le i.Sense CF.D:module permet de planifier et d'effectuer la maintenance de manière proactive, avant que des pannes ne surviennent, et assure ainsi une sécurité de fonctionnement et une efficacité maximales. Le module CF.D:et l'extension DriveCliq permettent de surveiller les lignes Ethernet et de garantir des performances optimales.








Avec le service superwise Basic, nous vous donnons accès au portail superwise. Vous pouvez y consulter notre déclaration sur la durée de vie de votre chaîne d'énergie. Nous la déterminons à partir de vos informations et données, sur la base de valeurs calculées statistiquement. En outre, nous vous offrons le service de vous informer à temps des dates d'inspection.
Des informations telles que le nombre de cycles par jour, la vitesse, l'accélération, le poids de remplissage, mais aussi les conditions ambiantes sont utilisées pour calculer la durée de vie prévue. Sur cette base, des plans de maintenance programmés peuvent être établis.
Avec la variante Basic, vous vous assurez :
Vous pouvez également convenir d'un contrat de maintenance avec nous.
Avec le service superwise argent, vous complétez votre chaîne d'énergie avec nos modules i.sense ou i.cee. Ceux-ci déterminent l'état exact et le besoin d'entretien de votre chaîne d'énergie et l'envoient à vous recevez une information précise sur l'état et la durée de vie de votre chaîne d'énergie.
Le calcul de la durée de vie se fait sur la base du profil de mouvement réel de la chaîne électronique®. Grâce aux capteurs i.Sense, le nombre de cycles, la vitesse, l'accélération, etc. sont enregistrés et pris en compte dans lecalcul de la durée de vie sur .
Avec la variante argent, vous vous assurez :
Le service superwise Gold fait appel à des capteurs de haute qualité qui vous permettent d'obtenir des informations précises et complètes sur vos composants. L'utilisation de capteurs sensibles et de modules i.Cee sophistiqués permet de collecter des données très détaillées. Sur la base de ces données, il est possible de faire des prévisions précises sur l'état individuel et la durée de vie escomptée.
Avec la variante Or, vous vous assurez :
Avec le service superwise Platinum, vous vous simplifiez la vie. Vous bénéficiez de tous les avantages du service superwise Gold, plus une totale tranquillité d'esprit. En effet, nous nous chargeons de l'entretien, de l'inspection et, si nécessaire, du remplacement complet de la chaîne d'énergie. Grâce à une cotisation mensuelle, toutes les autres prestations de service sont gratuites pour vous. Nous nous occupons de l'inspection, du remplacement, de l'entretien et de la remise en état. Vous ne devez vous occuper de rien.
Avec la variante Platine, vous vous assurez :
i.Cee dans la pratique
Transmission des données au sein du réseau local de votre entreprise (i.Cee:local) ou via le cloud sécurisé (i.Cee:cloud)

... pour les concepts de maintenance prédictive
Le module i.Cee offre de nombreuses possibilités d'intégration dans des concepts de maintenance prédictive. De la gestion préventive des services, qui planifie les entretiens réguliers en fonction de l'utilisation, à la gestion des pannes indépendante du lieu, qui signale immédiatement tout changement imprévu via divers canaux mobiles. Toutes les informations sont agrégées dans un tableau de bord moderne, en ligne ou hors ligne dans le réseau local, selon les souhaits du client.

Distingue la surveillance de l'état de la maintenance prédictive
Dans ce livre blanc, vous apprendrez :

... grâce à la réduction des temps d'arrêt avec igus i.Cee
Dans la production automobile, les chaînes de montage ne s'arrêtent jamais. Les bras robotisés collaborant pour le montage et les travaux de soudure sont utilisés en permanence, tout comme les composants qui les alimentent en énergie et en données. C'est précisément dans ce type d'environnement que les concepts intelligents de type maintenance prédictive ont le plus de sens. Qu'il s'agisse d'un nouveau projet pour l'industrie 4.0 ou d'un retrofitting axé sur l'efficacité, nos solutions smart plastics sont disponibles sous forme de modules universels et peuvent être adaptées individuellement à chaque installation.